Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Variable DC Motor Speed Controller

OMDC-125 Series Variable Speed Control

Variable DC Motor Speed Controller  - order online | OMDC-125 Series Variable Speed Control

Variable DC Motor Speed Controller - order online

203,32 OMDC-125DV-C

1 year warranty CE
  • Dual Voltage 120/240 Vac or 24/36 Vac
  • Adjustable Horsepower Settings
  • Full Wave Bridge Supply
  • 1% Speed Regulation
  • Adjustable Min and Max Speeds
  • Fixed 0.5 Sec Acceleration
  • Speed Potentiometer Kit Included (Leads, Dial and Knob Included)
  • Line Voltage Compensated
  • 50:1 Speed Range
  • Chassis Mount
Antriebe und Motoren - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OMDC-125 Series variable speed DC Control is a cost efficient, reliable control for PM, shunt wound, and universal DC motors that incorporates up-to-date design and engineering into a compact package. Installation and field adjustments are facilitated using a barrier type terminal strip and large, easily adjustable trimpots. Adjustable horsepower range: 120 Vac; 1/8 to 1/2; 240 Vac; 1/25 to 1/4 and 1/4 to 1. The OMDC-123DC model operates on low input voltage of 24/36 Vac with an output of 150 mA to 5.5 ADC.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
24 VAC input: 0-20 VDC output       36 VAC Input: 0-30 VDC output
OMDC-123DC
253,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
24/36 Vac input, 0-30 Vdc output, 5.5A
OMDC-123DC-2A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24/36 Vac input, 0-30 Vdc output, with independently adjustable linear accel and decel option
OMDC-123DC-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24/36 Vac input, 0-30 Vdc output, with 4 -20 mA isolated signal follower option
120 VAC input: 0-90 VDC output, 0.5 HP       240 VAC Input: 0-180 VDC output, 1 HP
OMDC-125DV-C-2A
298,36
Lieferzeit: 1 Woche
 
120/240 Vac input, 0-180 Vdc output, with independently adjustable linear accel and decel option
OMDC-125DV-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
120/240 Vac input, 0-180 Vdc output
OMDC-125DV-C-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
120/240 Vac input, 0-180 Vdc output, with 4-20 mA isolated signal follower option
OMDC-HS125
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heat sink 178 L x 159 W x 35 mm D (7 x 6.25 x 1.375")
OMDC-POTKIT
113,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spare 5K potentiometer kit
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with operator manual and speed pot kit.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.