Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

DC-Motoren und Steuerungen


DC-Motoren mit Permanentmagnet für industrielle Anwendungen und Ansteuerung mit Thyristorregler. Spannungen 0-90 und 0 bis 180 V DC und Leistungen von 0,25 bis 2 H.P.  DC-Motoren sind mit Thyristor- und PWM-Steuerung im DIN-Gehäuse für den Tafeleinbau oder Einbau in IP65-geschützten Gehäusen lieferbar.

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

LDI-119
LDI-119
High Accuracy Displacement Transducer/Motion Sensors (LVIT)
JETZT BESTELLEN »
LDI-G19
LDI-G19
Compact Spring Loaded Linear Variable Inductive Position Sensor
JETZT BESTELLEN »
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
OMDC-CF Series Motor Speed Sensor
Speed Sensor Kit for AC or DC NEMA "C" Face Motors, for use with Tachometers and Close Loop Controls.
JETZT BESTELLEN »
OMDC-PU-E and -R Series
OMDC-PU-E and -R Series
AC or DC Motor Speed Sensors from 1- 20 pulses per revolution to monitor speed and direction.
JETZT BESTELLEN »
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
OM-HFPU Series Front Panels for Meters & Controllers
Pre-Cut Front Panels for DIN Meters and Controllers for NEMA 4X Fiberglass Enclosures, Sizes 12x10 & 16x14"
JETZT BESTELLEN »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.