Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Infrarot-Thermometer mit integriertem Entfernungsmesser - Vertrieb beendet

OS530-DM

OS530-DM Infrarot-Thermometer mit integriertem Entfernungsmesser | OS530-DM

  • OS530 mit integriertem Entfernungsmesser für 1 bis 9 m
  • Standardmerkmale siehe Infrarot-Thermometer OS530

Beschreibung

Bitte beachten: Der Vertrieb der OS530E-DM E Serie wurde eingestellt. Eine mögliche Alternative bietet die Kombination aus Infrarot-Thermometer OS530 und Entfernungsmesser HH-DM. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufabteilung, um mehr zu erfahren.

Mehr Informationen über Infrarot-Thermometer finden Sie hier.

Diese Modelle der OS530 Infrarot-Thermometer sind mit einem integriertem Entfernungsmesser ausgestattet. Der Entfernungsmesser wird im Werk installiert und ist nicht nachrüstbar.

Standardmerkmale siehe Infrarot-Thermometer OS530 

Technische Daten des integrierten Entfernungsmessers
Bereich: 0,9 bis 9 m
Genauigkeit: 0,5% der Anzeige, mindestens jedoch 1,3 cm
Einheit: Meter oder Fuß, umschaltbar
Sensor: Ultraschallwandler

    Vorsichtshinweise
  • Für eine genaue Messung der Entfernung muss die Oberfläche hart und flach sein sowie Ultraschallimpulse reflekieren.
  • Die Entfernung kann nicht durch Glas oder Rauch hindurch oder an weichen Flächen gemessen werden.
  • Der Entfernungsmesser muss im rechten Winkel zur Zielfläche gehalten werden.
  • Der Entfernungsmesser ist nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen ausgelegt.
  • Die Genauigkeit der Entfernungsmessung ist von den Umgebungsbedingungen abhängig.
  • Richten Sie den Entfernungsmesser nicht auf Personen.
 
Modellübersicht OS530-DM

Modellnummer  OS530LE-DM OS530HRE-DM OS532E-DM OS533E-DM OS534E-DM
Genauigkeit ±1% der Anzeige oder 1,7°C (der größere Wert gilt)
Bereich -23 bis 538°C -30 bis 121°C -23 bis 538°C -23 bis 538°C -23 bis 871°C
Emissionsfaktor Einstellbar
Anzeigenauflösung
Verhältnis Entfernung/Messfleck 10:1 20:1 10:1 20:1 30:1
Temperaturdifferenz Standard
Min./Max.-Temperatur Standard
Mittlere Temperatur Standard
Hi-Alarm Standard
Lo-Alarm Standard Standard
Summer und Alarmsymbol Standard
Umgebungstemperatur-
Kompensation
Standard Standard
Analogausgang Standard
RS232-Schnittstelle Standard Standard
Thermoelement-Eingang Standard Standard Standard
Datenaufzeichnung Standard
Laservisier (integriert) Punkt/Kreis Punkt/Kreis Punkt/Kreis Punkt/Kreis Punkt/Kreis
Dauerbetriebsschalter Standard
Halten des letzten Messwerts Standard
Entfernungsmessung Standard
 
Zubehör

TRIPOD
Leichtes Stativ
 
Für hohe Temperaturen (bis 2482°C) stehen die Modelle OS523 und OS524 zur Verfügung.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS530-DM: Infrarot-Thermometer mit integriertem Entfernungsmesser
OS530LE-DM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur -23...+538°C, Fokus 10 : 1
OS530HRE-DM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur -30...+121°C, Fokus 20 : 1
OS532E-DM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur -23...+538°C, Fokus 10 : 1, TC-Eingang Typ K
OS533E-DM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur -23...+538°C, Fokus 10 : 1, TC-Eingang Typ K, RS232-Schnittstelle
OS534E-DM
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Temperatur -23...+871°C, Fokus 30 : 1, TC-Eingang Typ K, RS232-Schnittstelle
Zubehör für OS530-DM
OS520-ADAPTOR-220V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Steckernetzteil, 220 V AC
OS520-RCC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Robuster Hartschalenkoffer
TRIPOD
45,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Leichtes Stativ mit Tragetasche
HH-DM
117,95
Lieferzeit: ab Lager
 
Entfernungsmesser mit Montagehalterung
88001K-IEC
205,51
Lieferzeit: ab Lager
 
Oberflächenfühler für 480°C max.
88006K-IEC
210,34
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Oberflächenfühler für 480°C max.
88007K-IEC
202,35
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Oberflächenfühler für 250°C max.
88013K-IEC
232,50
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Oberflächenfühler für 815°C max.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Im Lieferumfang sind enthalten: integriertes Laservisier, Stoßschutz für Display und Linse, Trageschlaufe, Tragetasche, 4 langlebige Lithium-Batterien und Bedienungsanleitung mit Emissionsfaktor-Tabelle.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.