Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Infrarot-Thermometer mit integriertem Laservisier Punkt/Kreis - Vertrieb beendet

OS562

OS562 Infrarot-Thermometer mit integriertem Laservisier Punkt/Kreis | OS562

  • Einstellbarer Emissionsfaktor
  • 12:1-Sichtfeld
  • Lange Lebensdauer der Batterie
  • Großes, beleuchtetes LCD-Display
  • Automatische Abschaltung
  • Thermoelement-Eingang Typ K

Beschreibung

Bitte beachten: Der Vertrieb des OS562 wurde eingestellt. Eine mögliche Alternative bietet Modell OSXL207. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufabteilung, um mehr zu erfahren.

Mehr über die Funktionsweise von Infrarot-Thermometer finden Sie hier.

Das OS562 misst Temperaturen wahlweise kontaktlos oder mit einem Thermoelement Typ K. Die Bedienung des IR-Thermometers mit den Betriebsarten Min/Max, Differenz, Halten und Mittelwert erfolgt komfortabel über 5 Tasten. LCD-Beleuchtung und Laser lassen sich bei Bedarf zuschalten, nach 60 Sekunden schaltet sich das Thermometer dann wieder automatisch ab, um die Batterien zu schonen.

Mit dieser Flexibilität lässt sich das OS562 vielseitig für die Temperaturmessung einsetzen. Im Lieferumfang sind zwei langlebige LR03-Batterien enthalten.

Technische Daten

Messbereich: -60 bis 500°C; Thermoelement-Eingang Typ K, -64 bis 500°C
Genauigkeit: ±2% des Messwerts, mindestens jedoch 2°C;
Thermoelement Typ K, 1% des Messwerts oder 1°C
Auflösung: 0,1°C von -9,9 bis 199,9 (außerhalb dieses Bereichs: 1°C)
Ansprechzeit: 1 s
Emissionsfaktor: Einstellbar von 0,10 bis 1,00, Voreinstellung auf 0,95
Sichtfeld: 12:1
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C
Spannungsversorgung: 2 Alkali-Batterien, Größe LR03 (im Lieferumfang)
Lebensdauer der Batterie: 18 Stunden bei typischer Nutzung mit Laser und Beleuchtung,
180 Stunden ohne Laser und Beleuchtung
Abmessungen: 175,2 × 39,0 × 71,9 mm
Gewicht: 179 g einschließlich Batterien

Eigenschaften

Integriertes Laservisier Punkt/Kreis   Integriertes Laservisier Punkt/Kreis

Integrierter Anschluss des OS562 für Thermoelemente Typ K   Integrierter Anschluss des OS562 für Thermoelemente Typ K

Large, Backlit LCD Screen   Großes, beleuchtetes LCD-Display

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS562
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Thermometer, 12:1-Sichtfeld
SC-560
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Tragetasche
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.