Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Metal Protection Tubes

PTB and PTSS Series

Metal Protection Tubes | PTB and PTSS Series

Metal Protection Tubes

115,86 1/2-PTBS-12

  • Material: 304 Stainless Steel or Black Steel
  • 304 Stainless Steel withstands Mild Acids and Alkalies
  • Black Steel withstands Molten Babbit, Tin, Lead, and Magnesium
  • 3/4 or 1/2 NPT for Mounting Standard Head Assemblies
  • 12, 18, or 24 In. Lengths, Standard.
  • Other Lengths Available on Request
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Example of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
1/2-PTBS-18
283,58
Lieferzeit: 7 Wochen
 
18" long metal protection tube of black steel with a 1/2" thread
1/2-PTBS-12
115,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
18" long metal protection tube of black steel with a 1/2" thread
3/4-PTSS-12
217,48
Lieferzeit: 7 Wochen
 
12" long metal protection tube of stainless steel with a 3/4" thread
3/4-PTSS-12
217,48
Lieferzeit: 7 Wochen
 
12" long metal protection tube of stainless steel with a 3/4" thread
1/2-PTSS-24
384,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
24" long metal protection tube of stainless steel with a 1/2" thread
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Other lengths available, consult Sales Department.
Ordering Example: (1) 3/4-PTSS-12 is a 12" long metal protection tube of 304 stainless steel with a 3/4 " thread, €217,48

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thread Size Wählen Sie:
3/4 für 3/4 inch
1/2 für 1/2 inch

(2) Tube Material Wählen Sie:
PTBS für Black steel pipe
PTSS für 304 Stainless steel

(3) Thread Length Wählen Sie:
12 für 12 inch
18 für 18 inch
24 für 24 inch
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.