Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Ceramic Thermocouple Protection Tubes

PTRA and PTRM Series Omegatite 350 and 450

Ceramic Thermocouple Protection Tubes | PTRA and PTRM Series Omegatite 350 and 450

Ceramic Thermocouple Protection Tubes

31,04 PTRM-11618-18

  • Maximum Service Temperature to 1700°C (3092°F) for OMEGATITE™ 450
  • Standard Lengths of 12, 18 and 24 Inches
  • Tubes Supplied Standardly Without Fittings. Consult Sales for Optional Fittings.
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Ceramic Thermocouple Protection Tubes
PTRA
OMEGATITE™ 450
PTRM
OMEGATITE™ 300
Dimensions
Model No. Model No. Inside Dia.
mm (in.)
Outside Dia.
mm (in.)
Tube Length*
mm (inches)
PTRA-11618-12
PTRA-11618-18
PTRA-11618-24
PTRM-11618-12
PTRM-11618-18
PTRM-11618-24
1.5 (1/16")3.0 (1/8")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-564532-12
PTRA-564532-18
PTRA-564532-24
PTRM-564532-12
PTRM-564532-18
PTRM-564532-24
2.0 (5/64")4.0 (5/32")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-53214-12
PTRA-53214-18
PTRA-53214-24
PTRM-53214-12
PTRM-53214-18
PTRM-53214-24
4.0 (5/32")6.0 (1/4")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-31614-12
PTRA-31614-18
PTRA-31614-24
PTRM-31614-12
PTRM-31614-18
PTRM-31614-24
4.5 (3/16")6.0 (1/4")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-316516-12
PTRA-316516-18
PTRA-316516-24
PTRM-316516-12
PTRM-316516-18
PTRM-316516-24
4.5 (3/16")8.0 (5/16")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-1438-12
PTRA-1438-18
PTRA-1438-24
PTRM-1438-12
PTRM-1438-18
PTRM-1438-24
6.0 (1/4")9.5 (3/8")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-516716-12
PTRA-516716-18
PTRA-516716-24
 8.0 (5/16")11.0 (7/16")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-51612-12
PTRA-51612-18
PTRA-51612-24
PTRM-51612-12
PTRM-51612-18
PTRM-51612-24
8.0 (5/16")12.5 (1/2")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-3812-12
PTRA-3812-18
PTRA-3812-24
PTRM-3812-12
PTRM-3812-18
PTRM-3812-24
9.5 (3/8")12.5 (1/2")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-7161116-12
PTRA-7161116-18
PTRA-7161116-24
PTRM-7161116-12
PTRM-7161116-18
PTRM-7161116-24
11.0 (7/16")17.5 (11/16")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-1234-12
PTRA-1234-18
PTRA-1234-24
PTRM-1234-12
PTRM-1234-18
PTRM-1234-24
12.5 (1/2")19.0 (3/4")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-5878-12
PTRA-5878-18
PTRA-5878-24
PTRM-5878-12
PTRM-5878-18
PTRM-5878-24
16.0 (5/8")22.0 (7/8")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-341-12
PTRA-341-18
PTRA-341-24
PTRM-341-12
PTRM-341-18
PTRM-341-24
19.0 (3/4")25.5 (1")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-78118-12
PTRA-78118-18
PTRA-78118-24
PTRM-78118-12
PTRM-78118-18
PTRM-78118-24
22.0 (7/8")28.5 (1 1/8")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-1114-12
PTRA-1114-18
PTRA-1114-24
PTRM-1114-12
PTRM-1114-18
PTRM-1114-24
25.5 (1")32.0 (1 1/4")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-5MM7MM-12
PTRA-5MM7MM-18
PTRA-5MM7MM-24
 5 mm7 mm300 (12")
450 (18")
600 (24")
*Length: The tube lengths shown are standard lengths for a tube without any fittings. Special lengths are also available. Consult Sales.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
  
PTRA-1114-12
82,27
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Ceramic T/C Protection Tube, 1" ID, 1 1/4" OD, 12" Tube Length
  
PTRA-11618-18
75,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ceramic T/C Protection Tube, 1/16" ID, 1/8" OD, 18" Tube Length
  
PTRA-31614-18
57,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ceramic T/C Protection Tube, 3/16" ID, 1/4" OD, 18" Tube Length
  
PTRA-316516-24
82,05
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Ceramic T/C Protection Tube, 3/16" ID, 5/16" OD, 24" Tube Length
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePTRA-1438-12
PTRA-1438-12
38,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ceramic T/C Protection Tube, 1/4" ID, 3/8" OD, 12" Tube Length
  
PTRA-1438-24
82,05
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Ceramic T/C Protection Tube, 1/4" ID, 3/8" OD, 24" Tube Length
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePTRA-51612-12
PTRA-51612-12
41,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ceramic T/C Protection Tube, 5/16" ID, 1/2" OD, 12" Tube Length
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePTRM-31614-12
PTRM-31614-12
20,64
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Ceramic T/C Protection Tube, 3/16" ID, 1/4" OD, 12" Tube Length
  
PTRM-51612-24
41,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Ceramic T/C Protection Tube, 5/16" ID, 1/2" OD, 24" Tube Length
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Fittings may be ordered by contacting our sales department. When ordering tube with fitting specify the fitting number (1, 2, 3) after the model number, and add $30 to the price of the tube.
1. 1/2" x 1/2" NPT(Stainless Steel): Fits tubes from 6.0 to 12.5 mm (1/4" to 1/2") O.D.
2. 1/2" x 3/4" NPT(Carbon Steel with Black Oxide): Fits tubes from 8.0 to 19.0 mm (3/8" to 3/4") O.D.
3. 7/8" x 27NS Brass Ferrule 50 mm (2") long: Fits tubes from 17.5 mm (11/16") O.D. tubes ONLY.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Model Wählen Sie:
PTRA für model PTRA
PTRM für model PTRM

(2) Inside Diameter Wählen Sie:
564 für 5/64 in.
532 für 5/32 in.
116 für 1/16 in.
316 für 3/16 in.
516 für 5/16 in.
716 für 7/16 in.
38 für 3/8 in.
58 für 5/8 in.
78 für 7/8 in.
14 für 1/4 in.
34 für 3/4 in.
12 für 1/2 in.
1 für 1 in.
5MM für 5 mm

(3) Outside Diameter Wählen Sie:
532 für 5/32 in.
516 für 5/16 in.
716 für 7/16 in.
1116 für 11/16 in.
18 für 1/8 in.
38 für 3/8 in.
78 für 7/8 in.
14 für 1/4 in.
34 für 3/4 in.
12 für 1/2 in.
1 für 1 in.
118 für 1 1/8 in.
114 für 1 1/4 in.
7MM für 7 mm

(4) Tube Length Wählen Sie:
12 für 12 in.
18 für 18 in.
24 für 24 in.
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.