Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Penetration Probe
Conical tip for insertion into soft and semi-frozen material.
Made from 4.5mm (3/16") O.D. 304 SS. 300 mm (12") length,
grounded junction. Tip rated to 900°C (1650°F).
Fast Response Probe
Special reduced diameter 1.5 mm (1/16") tip designed for fast
response. Rugged 3 mm (1/8") O.D. 304 SS sheath. 300 mm
12") length, grounded junction. Tip rated to 900°C (1650°F).
Flexible Tip Surface Probe
Flexible tip conforms to most surfaces for fast, repeatable,
accurate measurements. Made from RTV silicone rubber for
good thermal contact. 6 mm (1/4") O.D. 304SS sheath. 300 mm
12") length, exposed junction. Tip rated to 260°C (500°F).
Note: subjecting sensor tip to temperatures above 315°C
600°F) will result in tip damage.
Air Probe
Exposed element protected by 4.5 mm (3/16") O.D. 304
sheath. Drilled end exposes bead to airflow for fast
measurements. Constant diameter for easy insertion or
mounting into duct work. 300 mm (12") length, exposed
junction. Rated to 870°C (1600°F).
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Other lengths and diameters are also available. Consult Custom Engineering for details. Ordering Example: (1) HPS-RT-K-18G-12 reduced tip fast response probe, type K, integral handle style, €108,65
Modellkonfigurator
Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:
(1)
Handle Type Wählen Sie: QD für Quick Disconnect HPS für Integral Handle
(2)
Probe Type Wählen Sie: NP für Penetration Probe FSP für Flexible Tip Surface Probe RT für Fast Response Probe AP für Air Probe
(3)
Calibration Type Wählen Sie: J für Type J K für Type K E für Type E T für Type T
(4)
Sheath Diameter Wählen Sie: 316 für 3/16 Inch for NP & AP 14 für 1/4 Inch for FSP 18 für 1/8 Inch for RT
(5)
Thermocouple Junction Wählen Sie: G für Grounded for NP & RT E für Exposed for FSP & AP
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.