Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

2.8 dia x 25 mm Long Pt100 Elements with 1 m Cable

RTD-(*)-1PT100KN2528

2.8 dia x 25 mm Long Pt100 Elements with 1 m Cable | RTD-(*)-1PT100KN2528

2.8 dia x 25 mm Long Pt100 Elements with 1 m Cable

67,25 RTD-1-1PT100KN2528-1M-T

  • 2.8 mm dia x 25 mm Long Wire Wound Pt100 Ω, Element
  • DIN Class A Tolerance of +/- 0.06° at 0° C
  • 2-, 3- or 4-Wire Cable Options
  • Bare Wires, PFA or Fibreglass Insulation
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Pt100.

All of OMEGA’s RTD elements can be supplied with additional lead wire attached to existing leads. Longer leads create more flexibility for use in many applications.

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RTD-1-1PT100KN2528-1M-T
67,25
Lieferzeit: 1 Woche
 
1PT100K2528 element, 2-wire, with 1 m PFA insulated cable
RTD-1-1PT100KN2528-1M-G
73,13
Lieferzeit: 1 Woche
 
1PT100K2528 element, 2-wire, with 1 m Glassfibre insulated cable
RTD-2-1PT100KN2528-1M-T
81,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
1PT100K2528 element, 3-wire, with 1 m PFA insulated cable
RTD-2-1PT100KN2528-1M-G
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1PT100K2528 element, 3-wire, with 1 m Glassfibre insulated cable
RTD-3-1PT100KN2528-1M-T
90,61
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1PT100K2528 element, 4-wire, with 1 m PFA insulated cable
RTD-3-1PT100KN2528-1M-G
85,68
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1PT100K2528 element, 4-wire, with 1 m Glassfibre insulated cable
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: These elements are not intended for direct immersion into liquids.
Ordering Example: (1) RTD-1-1PT100KN2528-1M-T 100W2528 Pt100 element, 2-wire, with 1 m PFA insulated leads attached, €67,25

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wire Style Wählen Sie:
1 für 2-wire
2 für 3-wire
3 für 4-wire

(2) Lead Wire Insulation Type Wählen Sie:
T für PFA
G für Fibreglass
B für Bare
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.