Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelemente mit schnellem Ansprechverhalten und selbstklebender Rückseite

SA1

SA1: Selbstklebende Thermoelemente mit schnellem Ansprechverhalten | SA1

  • Thermoelemente nach DIN-Klasse 1
  • Typen J, K, T und E
  • Selbstklebende Rückseite für einfachste Installation
  • Schnelle Ansprechzeit von unter 0,3 Sekunden
  • 1 Meter Anschlussleitung mit farbkodierter PFA-Isolierung
  • Dauerhaft bis 175°C einsetzbar
  • 5 Stück pro Packung
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Thermoelemente finden Sie hier.

OMEGAs selbstklebende Thermoelemente wurden für schnelle Oberflächenmessungen entwickelt. Die Sensoren werden aus 0,25 mm Thermoelement-Leitung mit PTFE-Isolierung gefertigt, deren Messspitze zwischen Hochtemperatur-Polymeren und glasfaserverstärkten Polymeren eingebettet ist. Dies führt zu guter Wärmeleitfähigkeit und schnellem Ansprechen. Zur einfacheren Installation sind die Fühler mit einer selbstklebenden Rückseite ausgestattet.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SA1-KI-1M
111,49
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement, 1 Meter, freie Enden, Typ K, 5 Stück
SA1-KI-2M
147,80
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement, 2 Meter, freie Enden, Typ K, 5 Stück
SA1-KI-1M-SC
138,74
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement, 1 Meter, mit Miniaturstecker und Wickelkörper, Typ K, 5 Stück
SA1-KI-2M-SC
187,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement, 2 Meter, mit Miniaturstecker und Wickelkörper, Typ K, 5 Stück
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Größere Kabellängen bitte anfragen.
Ordering Example: (1) SA1-T T Type Thermocouples, 36'' lont, stripped ends, €111,49  plus (1) SA1-T T Type Thermocouples, 36'' lont, stripped ends, €111,49, €111,49 + 111,49 = €222,98

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelementtyp angeben Wählen Sie:
J für Eisen-Konstantan
K für NickelChrom-Nickel
T für Kupfer-Konstantan
E für NickelChrom-Konstantan

(2) Länge Wählen Sie:
1 für 1 Meter
2 für 2 Meter

(3) Wickelkörper Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für ohne Option
-SC für Ausführung mit Wickelkörper
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.