Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Selbstklebende Thermoelemente, Silikonummantelt für gewölbte und flache Oberflächen

SA2C-*I, SA2F-*I

SA2C-*I, SA2F-*I Selbstklebende Thermoelemente, Silikonummantelt für gewölbte und flache Oberflächen | SA2C-*I, SA2F-*I

  • Ultraflaches Silikonkautschuk für maximale Flexibilität
  • Selbstklebender Rücken
  • 2 Ausführungen für flache (F) oder gewölbte (C) Flächen lieferbar
  • Beständigkeit gegen vielen Chemikalien und Öle
  • Temperaturbereich -50...+200°C
  • Typen J, K, T und E lieferbar, in den entsprechenden Farben
  • Thermoelementleitung aus Litze (0,14 mm2)
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Fühler sind in 2 Ausführungen für flache (F) oder gewölbte (C) Flächen lieferbar. Um schnelle Ansprechzeiten zu erreichen, ist das Thermoelement innen auf einer selbstklebenden Aluminiumfolie aufgebracht.

Abmessungen: SA2C: 15 × 50 mm, SA2F: 35 × 12 mm
Leitung: Litze aus 0,14 mm2-Thermoelementdraht, Längen 1 m, 2 m und 3 m. Andere Längen bitte anfragen.
Ausführung SA2F Ausführung SA2C Abisolierte Kabelenden
 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SA2C für gewölbte Oberflächen, Klebefläche 15 × 50 mm
SA2C-KI-2M
65,29
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Thermoelementfühler Typ K für gewölbte Oberflächen, 2 m Leitung, frei Enden, selbstklebener Rücken 15 × 50 mm
SA2F für flache Oberflächen, Klebefläche 35 × 12 mm
SA2F-KI-1M
58,04
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementfühler Typ K für flache Oberflächen, 1 m Leitung, frei Enden, selbstklebener Rücken 35 × 12 mm
SA2F-KI-2M
66,72
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementfühler Typ K für flache Oberflächen, 2 m Leitung, frei Enden, selbstklebener Rücken 35 × 12 mm
SA2F-KI-6M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelementfühler Typ K für flache Oberflächen, 6 m Leitung, frei Enden, selbstklebener Rücken 35 × 12 mm
SA2F-JI-1M
58,94
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelementfühler Typ J für flache Oberflächen, 1 m Leitung, frei Enden, selbstklebener Rücken 35 × 12 mm
SA2F-JI-2M
66,24
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Thermoelementfühler Typ J für flache Oberflächen, 2 m Leitung, frei Enden, selbstklebener Rücken 35 × 12 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.