Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Quick Disconnect Handle/Thermocouple Probe Sets with High Impact ABS or Rugged Aluminum Handles

SDX-SET and HDX-SET Series

Quick Disconnect Handle/Thermocouple Probe Sets | SDX-SET and HDX-SET Series

Quick Disconnect Handle/Thermocouple Probe Sets

86,90 SDX-SET-GP-J-SMP

  • Handles Supplied with 0.3m (1') Retractable Cable – Expands to 1.5m (5')!
  • In Stock with Subminiature Connector on Cable for Use with Handheld Thermometers
  • Free Mating Connector Included
  • SDX-UST Plastic Handle Accepts Both Standard and Miniature Probes/Connectors
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung



General Purpose Probe:
General purpose immersion probe, 300mm 12" long, grounded junction, 1/8" O.D., 304 SS sheath. Rated to 900°C (1650°F).

Penetration Probe:
Conical tip for insertion into soft and semi-frozen material. 300mm (12") long, grounded junction, 4.5 mm (3/16") O.D. 304 SS. Tip rated to 900°C (1650°F).

Air Probe:
Exposed thermocouple element protected by 3/16" O.D. 304 SS sheath. Drilled end exposes bead to airflow for fast measurements. Constant diameter for easy insertion or mounting into duct work. 300mm (12") long. Rated to 870°C (1600°F).

Fast Response Probe:
Special reduced diameter (1/16") tip designed for fast response. Rugged 3 mm (1/8") O.D., grounded junction, 304 SS sheath. Tip rated to 900°C (1650°F).

Flexible Tip Surface Probe:
Flexible tip conforms to most surfaces for fast, repeatable, accurate measurements. Made from RTV silicone rubber for good thermal contact. 6mm (1/4") O.D. 304 SS sheath. 5/16 OD, overall. Tip rated to 260°C (500°F). Note: subjecting sensor tip to temperatures above 315°C (600°F) will result in tip damage.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
SDX-SET-GP-E-SMP
101,84
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Handle/Probe Set, SDX High Impact Plastic Handle, General Purpose Probe, E Calibration
SDX-SET-AP-J-SMP
194,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Handle/Probe Set, SDX High Impact Plastic Handle, Air Probe, J Calibration
SDX-SET-NP-E-SMP
113,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Handle/Probe Set, SDX High Impact Plastic Handle, Penetration Probe, E Calibration
HDX-SET-GP-K-SMP
96,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Handle/Probe Set, HDX Rugged Aluminum Handle, General Purpose Probe, K Calibration
HDX-SET-NP-T-SMP
122,38
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Handle/Probe Set, HDX Rugged Aluminum Handle, Penetration Probe, T Calibration
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wählen Sie:
SDX für SDX High Impact Plastic
HDX für HDX Rugged Aluminum

(2) Wählen Sie:
GP für General Purpose Probe
NP für Penetration Probe
AP für Air Probe
RT für Fast Response Probe
FSP für Flexible Tip Surface Probe

(3) Wählen Sie:
J für J Type Thermocouple
K für K Type Thermocouple
E für E Type Thermocouple
T für T Type Thermocouple
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.