Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1.5 or 3mm Diameter MI Construction Dual Thermocouple probe with 2 Miniature Plugs.

S(*)SS Series Dual Element

MI Construction Dual Thermocouple probe | S(*)SS Series Dual Element

MI Construction Dual Thermocouple probe

  • Dual Thermocouple probe. Allows Two Readings
  • Built-in Backup
  • 150 mm Length Standard
  • 1.5 or 3.0 mm Diameter
  • SS Sheath Standard. Inconel® and Super OMEGACLAD™XL Sheaths Available
  • Dual Mini Plugs - Mating Sockets Also Included
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Thermocouple probes work on this link.

OMEGA™ miniature dual thermocouple probe assemblies are manufactured using 4-conductor OMEGACLAD™ wire, and feature two mini plugs for fast connection. SS sheaths are standard, with either 1.5 mm or 3.0 mm O.D. Junctions are either grounded, insulated or exposed. Mating connectors are included. Standard length is 150 mm, with other lengths available.

For Complete Product Specifications See the Detailed Data Sheet in the Related Section Below.
Examples of Pricing for Popular Models is Referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

Thermocouple
Alloy
Sheath
Dia. (mm)
Grounded Junction Insulated Junction Exposed Junction
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
SS Sheath
1.5
3.0
SCASS-IM150G-150-DUAL
SCASS-IM300G-150-DUAL
SCASS-IM150U-150-DUAL
SCASS-IM300U-150-DUAL
SCASS-IM150E-150-DUAL
SCASS-IM300E-150-DUAL
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Super OMEGACLAD™ XL
1.5
3.0
SCAXL-IM150G-150-DUAL
SCAXL-IM300G-150-DUAL
SCAXL-IM150U-150-DUAL
SCAXL-IM300U-150-DUAL
SCAXL-IM150E-150-DUAL
SCAXL-IM300E-150-DUAL
T
COPPER-CONSTANTAN
SS Sheath
1.5
3.0
SCPSS-IM150G-150-DUAL
SCPSS-IM300G-150-DUAL
SCPSS-IM150U-150-DUAL
SCPSS-IM300U-150-DUAL
SCPSS-IM150E-150-DUAL
SCPSS-IM300E-150-DUAL
J
IRON-CONSTANTAN
SS Sheath
1.5
3.0
SICSS-IM150G-150-DUAL
SICSS-IM300G-150-DUAL
SICSS-IM150U-150-DUAL
SICSS-IM300U-150-DUAL
SICSS-IM150E-150 DUAL
SICSS-IM300E-150-DUAL
N
OMEGALLOY™/NICROSIL-NISIL
Inconel®
1.5
3.0
SNNIN-IM150G-150-DUAL
SNNIN-IM300G-150-DUAL
SNNIN-IM150U-150-DUAL
SNNIN-IM300U-150-DUAL
SNNIN-IM150E-150-DUAL
SNNIN-IM300E-150-DUAL
N
OMEGALLOY™/NICROSIL-NISIL
Super OMEGACLAD™ XL
1.5
3.0
SNNXL-IM150G-150-DUAL
SNNXL-IM300G-150-DUAL
SNNXL-IM150U-150-DUAL
SNNXL-IM300U-150-DUAL
SNNXL-IM150E-150-DUAL
SNNXL-IM300E-150-DUAL
Super OMEGACLAD™ XL sheathing is highlighted in yellow and is available in Types K and N only.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SCASS-IM300E-150-DUAL
111,27
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Subminiature Dual Thermocouple probe, type K, Stainless Steel sheath, 3.0 mm dia., exposed, 150 mm long
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Consult Sales for availability of 1.0 mm dia. dual element probes. To order with Inconel sheath, change "SS" in model number to "IN". To order with Super OMEGACLAD™XL sheaths, change "SS" in model number to "XL".
 

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Themocouple Type Wählen Sie:
CA für Type K
IC für Type J
CP für Type T
NN für Type N (SuperOMEGACLAD™XL or Inconel sheath only)
CX für Type E

(2) Seath Material Wählen Sie:
SS für Stainless Steel
IN für Inconel
XL für SuperOMEGACLAD™XL sheath (Type K or N only)

(3) Sheath Diameter Wählen Sie:
150 für 1.5 mm
300 für 3.0 mm

(4) Thermocouple Junction Wählen Sie:
G für Grounded
E für Exposed
U für Insulated
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.