Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kostengünstige Hochtemperatur-Oberflächenfühler

SPHT

SPHT Hochtemperatur-Oberflächenfühler | SPHT

SPHT Hochtemperatur-Oberflächenfühler

  • Keramikspitze mit federbelasteten Kontakten, bis 650°C
  • Oberflächenfühler mit Thermoelement Typ K
  • Fühlerlängen 150 mm und 300 mm
  • Angegossener Handgriff für Temperaturen bis 220°C geeignet
  • Spiralkabel auf 1,5 m ausziehbar
  • Miniaturstecker für Handthermometer
  • 304 SS OMEGACLAD™-Mantel
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modellübersicht

 Modellnummer  Beschreibung
SPHT-K-6, SPHT-K-12 Hochtemperatur-Oberflächenfühler
 SPHT-K-6 Typ K, Manteldurchmesser 3,0 mm, Fühlerlänge 150 mm, Spiralkabel

 SPHT-K-12 Typ K, Manteldurchmesser 3,0 mm, Fühlerlänge 300 mm, Spiralkabel

SPHT-K-6-RA Hochtemperatur-Oberflächenfühler
 SPHT-K-6-RA Typ K, Manteldurchmesser 3,0 mm, Fühlerlänge 150 mm, 90° abgewinkelter Kopf, Spiralkabel

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SPHT-K-6
97,17
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Typ K, Manteldurchmesser 3,0 mm, Fühlerlänge 150 mm, Spiralkabel
SPHT-K-12
110,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K, Manteldurchmesser 3,0 mm, Fühlerlänge 300 mm, Spiralkabel
SPHT-K-12-RA
118,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Typ K, Manteldurchmesser 3,0 mm, Fühlerlänge 300 mm, 90° abgewinkelter Kopf, Spiralkabel
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Eine Kunststoffabdeckung zum Schutz des Messkopfes ist im Lieferumfang enthalten.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.