Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Styles. Model Numbers SP-RL, SP-GP, SP-BW, SP-EH, SP-RA, SP-SP

SP Series

Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Styles.   Model Numbers SP-RL, SP-GP, SP-BW, SP-EH, SP-RA, SP-SP | SP Series

45,72 SP-BW-E-6

  • Each Probe Comes Standard with SMP Miniature Connector on End of 2 m Lead Wire
  • Six Rugged Probe Styles Available in J, K and E Calibrations
  • 2 m PFA Coated 0.64 mm Dia. Stranded Lead Wires
  • Beaded Wire Probe Has Glass-on-Glass Insulation with Stainless Steel Overbraid
  • Optional Extension Handle with 100, 300, 600 mm Length
  • Black Anodized Aluminum Handle on Surface Probes
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Example of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSP-RL-K-6
SP-RL-K-6
153,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K, roller surface probe, with SMP connector
  
SP-GP-J-6
132,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type J, general purpose probe, with SMP connector
  
SP-BW-E-6
45,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type E, beaded wire probe, with SMP connector
  
SP-RA-J-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Type J, right angle probe, with SMP connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSP-SP-K-6
SP-SP-K-6
153,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K, surface probe, with SMP connector
  
SP-NP-E-6
132,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type E, needle probe, with SMP connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSP-EH-4
SP-EH-4
46,82
Lieferzeit: 4 Wochen
 
100 mm extension handle
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSP-EH-12
SP-EH-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
300 mm extension handle
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSP-EH-24
SP-EH-24
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
600 mm extension handle
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) SP-RL-K-6 Type K roller surface probe, with SMP connector, €153,80  plus (1) SP-RL-K-6 Type K roller surface probe, with SMP connector, €153,80, €153,80 + 153,80 = €307,60

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Probe Type Wählen Sie:
SP-RL für Roller surface probe
SP-GP für General purpose probe
SP-BW für Beaded wire probe
SP-RA für Right angle probe
SP-SP für Surface probe
SP-NP für Needle probe

(2) Thermocouple Type Wählen Sie:
J für J type
K für K type
E für E type
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.