Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einphasiges Halbleiterrelais zur DIN-Schienenmontage mit AC/DC-Steuereingang

SSRDIN-Serie

SSRDIN-Serie Einphasiges Halbleiterrelais zur DIN-Schienenmontage mit AC/DC-Steuereingang | SSRDIN-Serie
Neu

1 year warranty CE
  • Lastkreis 25 und 40 A, 660 V AC
  • Integrierter Kühlkörper
  • Montage auf DIN-Schiene oder Tafeleinbau
  • Berührungssicher
  • 1400 V Sperrspannung
  • Schaltet bei Nulldurchgang
  • Potential-Trennung zwischen Steuereingang und Lastkreis 4000 V
  • Im Lastkreis integrierter RC-Filter
  • LED-Statusanzeige des Steuereingangs
Temperatur- und Prozessregler und Schaltgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die SSRDIN Halbleiterrelais-Serie von OMEGA kombiniert einen integrierten Kühlkörper mit einer Montageplatte für DIN-Schienen zu einem kompakten Design.

Die Halbleiterrelais sind berührungssicher und verfügen über eine LED-Statusanzeige des Steuereingangs. Die einpoligen Schließer schalten am Nulldurchgang und sind auf mehrere Millionen Schaltspiele ausgelegt. Der Aufbau mit zwei Thyristoren ermöglich eine höhere Zuverlässigkeit und Überlast­festigkeit als Triacs.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
DC-Steuersignal 4-32 V DC, Betriebsspannung 24-660 V AC
SSRDIN660DC25
60,69
Lieferzeit: ab Lager
 
Max. Laststrom 25 A AC
SSRDIN660DC40
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Max. Laststrom 40 A AC
AC-Steuersignal 100-280 V AC,, Betriebsspannung 24-660 V AC
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.