Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Halbleiterrelais mit Thyristor oder Triac, Schütze, usw.


Halbleiterrelais mit AC oder DC-Steuereingang.

SSRDIN-Serie
SSRDIN-Serie
Einphasiges Halbleiterrelais zur DIN-Schienenmontage mit AC/DC-Steuereingang
JETZT BESTELLEN »
Neu
SSRL240, SSRL660
SSRL240, SSRL660
Halbleiterrelais mit Nennstrom bis 100 A
JETZT BESTELLEN »

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

MC1, MC2 & MC3 Series
MC1, MC2 & MC3 Series
Magnetic Contactors for High Power Temperature Control
JETZT BESTELLEN »
SSR3PH Series
SSR3PH Series
THREE-PHASE SSR Vac Input / Vac Output. DIN Rail or Panel Mount
JETZT BESTELLEN »
SSRDC100V Series
SSRDC100V Series
Solid State Relays for Vdc Input/ Vdc Output
JETZT BESTELLEN »
SSRDIN Series
SSRDIN Series
DIN Rail Mount Solid State Relays
JETZT BESTELLEN »
SSRINT660 Series
SSRINT660 Series
INTELLIGENT SSR Vac Input / Vac Output. DIN Rail or Panel Mount
JETZT BESTELLEN »
SSRLDUAL240 Series
SSRLDUAL240 Series
Dual Solid State Relays 25 and 40 Amp; Vdc Input/Vac Output
JETZT BESTELLEN »
HW3000 Series
HW3000 Series
PVC Hook Up Wire, 300 V UL appliance wire
JETZT BESTELLEN »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.