Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pt100- und Thermoelement-Kopf-B-Fühler für industrielle Anwendungen

Industrielle Kopf-B-Fühler für Pt100 und Thermoelemente |

Industrielle Kopf-B-Fühler für Pt100 und Thermoelemente

  • Pt100 Klasse A, 1/3 DIN oder 1/10 DIN Genauigkeit verfügbar, max. 400°C
  • Thermoelemente J, K und T, Genauigkeitsklasse 1 Standard, max. 800°C
  • Nennlängen von 20 - 200 mm
  • Nenndurchmesser 6, 9, 11 und 15 mm
  • Verschiedene mechanische Ausführungen
  • Beliebige Gewindevarianten
  • Feste und lösbare Klemmverschraubungen lieferbar
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die OMEGA-Kopf-B-Fühler für industrielle Anwendungen sind aufgrund ihrer Flexibilität in der Ausführung für eine große Bandbreite von Applikationen geeignet.

Neben Fühlertyp und Fühlereinsatz können auch die mechanischen Komponenten wie Durchmesser, Nennlänge und Gewindeanschluss auf beliebige Weise kombiniert werden. Dabei stehen auf Anfrage auch andere als die hier genannten Materialien und Abmessungen zur Verfügung.

Download Katalog-Pt100
Technische Daten

Kopf-B-Fühler

Mantelmaterial: Edelstahl 1.4301
Max. Kopftemperatur: 
+85°C (mit eingebautem Transmitter),
+150°C (ohne Transmitter)
Anschlusstechnik Pt100: Klasse A: 2-Draht, 1/3 DIN und 1/10 DIN: 4-Draht
Klemmverschraubung: Modelle SO51124 oder SO51194. Bitte separat bestellen.



Analoger Transmitter

Download Katalog-Thermoelemente
Messstrom: ca. 0,8 mA
Analogausgang: 4-20 mA, 2-Draht
Pt100: Linearisierung: temperaturlinear nach IEC 751; Temperaturkoeffizient: ±0,1%/10 KTU (Nullpunkt), 0,2%/10 KTU (Spanne); Anstiegszeit: <1 ms; Signalisierung: zusteuernd <3 mA (Fühlerbruch und -kurzschluss); Bürde: 0,02 A; Bürdeneinfluss: ±0,05%/100 Ohm; Hilfsenergieeinfluss: ±0,025%/V
Thermoelemente: Linearisierung: spannungslinear; Temperaturkoeffizient: ±0,1%/10 KTU (Nullpunkt), 0,2%/10 KTU (Spanne); Einfluss der Kompensation: ±1,0 K bei -20 bis +60°C, ±2,0 K bei -40 bis +85°C; Anstiegszeit: <1 ms; Signalisierung: zusteuernd <23,5 mA (Fühlerbruch); Bürde: 0,02 A; Bürdeneinfluss: ±0,05%/100 Ohm; Hilfsenergieeinfluss: ±0,025%/V
Hilfsenergie: 10 bis 30 V DC aus 4 bis 20 mA-Schleife
Umgebungs/Lagertemperatur: -40 bis +85°C
Relative Feuchtigkeit: 95% r.F. ohne Betauung DIN IEC 68-2-30 Var.2
Messbereichszuordnung: Die Zuordnung der Temperatur zum Analogausgang kann vom Anwender oder ab Werk innerhalb der als Min- und Max-Messbereiche möglichen Grenzen eingestellt werden.

Fühler Messbereich
Min Max
Pt100 -50 bis 50°C -50 bis 400°C
J 0 bis 350°C 0 bis 700°C
K 0 bis 300°C 0 bis 1200°C
T -1 bis 200°C -10 bis 400°C
 

Modellübersicht

 Pt100- und Thermoelement-Kopf-B-Fühler
 Auswahl von  Beschreibung  Bestellcode Preis in Euro
 Fühlertyp  Pt100, IEC 751
 Thermoelement J, Fe-Konst, IEC 584
 Thermoelement K, NiCr-Ni, IEC 584
 Thermoelement T, Cu-Konst, IEC 584
 B-P
 B-J
 B-K
 B-T



 Fühlereinsatz  Fester Fühlereinsatz (Standard)
 Gefederter Fühlereinsatz (austauschbar, nur für
 ø 9, 11, 15 mm)
 Mineralisolierter Fühlereinsatz (nicht austauschbar)
 F
 G

 M
---


 Genauigkeit *  
 Pt100
 
 Klasse A, 2-Draht (Standard)
 1/3 DIN, 4-Draht
 1/10 DIN, 4-Draht
 A
 1/3
 1/10
---

 Thermoelement  Klasse 1 (Standard)  1 ---
 Durchmesser  6 mm
 9 mm
 11 mm
 15 mm
 6
 9
 11
 15
---
---
---
---
 Nennlänge  20-200 mm  20 - 200 ---
 Gewinde **  kein Gewinde (Standard)
 Gewinde direkt am Kopf M18 x 1.5
 Gewinde direkt am Kopf G 1/4"
 Gewinde direkt am Kopf G 1/2"
 Gewinde mit Halsrohr M18 x 1.5
 Gewinde mit Halsrohr G 1/4"
 Gewinde mit Halsrohr G 1/2"
 0
 M18
 G1/4"
 G1/2"
 M18  H _ _ _
 G1/4" H _ _ _
 G1/2" H _ _ _
---





 Zubehör***  Transmitter für Pt100
 Transmitter für Thermoelemente
 TX-Pt100-(_)
 TX-TC-(_)

* Thermoelemente werden generell in der Genauigkeitsklasse 1 ausgeliefert.
** Gewinde M18 x 1.5 nur für Temperaturfühler mit ø 6 mm.
Bei Gewinde mit Halsrohr bitte unter H_ _ _ den Gewindeabstand in mm zum Kopf angeben.
*** Auf Wunsch kann der Transmitter ab Werk voreingestellt werden. Bitte geben Sie in diesem Fall die Messbereichszuordnung unter (_) an.
Bitte auf zulässige Messbereichsgrenze achten (s. Technische Daten).


Anmerkungen:

1. Kopfform: Als Standard wird eine Kopf-B-Ausführung mit Schraubverschluss geliefert. Ebenfalls lieferbar sind hohe Kopf-B-Ausführungen mit Schraubverschluss oder mit Schnellverschluss.

2. Fühlertyp: Statt Pt100 sind auch Pt500 oder Pt1000 lieferbar.

3. Andere mechanische Abmessungen, Nennlängen, Durchmesser und Gewinde sind ebenfalls kurzfristig lieferbar. Fragen Sie bei uns an. Wir erstellen Ihnen umgehend ein Angebot.

4. Klemmverschraubungen (Modelle SO51124 oder SO51194) bitte separat bestellen.

 

Bestellbeispiel: B-P-F-A-6-100-M18H120
Kopf-B-Pt100 Temperaturfühler, fester Fühlereinsatz, Genauigkeitsklasse A, Durchmesser 6 mm,
Nennlänge (ab Gewinde) 100 mm, M18 x 1,5 mm Halsrohrgewinde, Abstand Gewinde zum Kopf 120 mm

Grundpreis Pt100-Kopf-B  Euro
Aufpreis für Halsrohr M18H120 +  Euro
Gesamtpreis =  Euro
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
B-P-F-A-6-100-G1/2
101,28
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Kopf-B-Pt100 Temperaturfühler, fester Fühlereinsatz, Genauigkeitsklasse A, Durchmesser 6 mm, Nennlänge (ab Gewinde) 100 mm
B-P-F-A-6-100-0
79,91
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Kopf-B-Pt100 Temperaturfühler, fester Fühlereinsatz, Genauigkeitsklasse A, Durchmesser 6 mm, ohne Gewinde, Nennlänge 100 mm
Weitere Ausführungen bitte anfragen.

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.