Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Bare Wire, Fine Diameter Tungsten-Rhenium Thermocouples, Types C and D

T5R and T3R Series

Fine Diameter Tungsten-Rhenium Thermocouples | T5R and T3R Series

Fine Diameter Tungsten-Rhenium Thermocouples

64,68 T5R-003-12

  • Ultra High Temperature Range up to 2325°C
  • Wire diameters as Small as 0.076mm
  • Type D and Type C Thermocouples
  • Thermocouples supplied 300mm long as standard, other lengths available
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click if you want to know more about thermocouples.

Tungsten-Rhenium thermocouples were developed to meet the requirements for measuring ultra-high temperatures in the 2760°C range.
OMEGA™ offers two widely used Tungsten-Rhenium thermocouple types:

Tungsten-5% Rhenium versus Tungsten-26% Rhenium: Type C
Tungsten-3% Rhenium versus Tungsten-25% Rhenium: Type D


The average EMF of the W-3% Re/W-25% Re is slightly more than that of W-5% Re/W-26% Re. The ductility of W-3% Re is about equal to that of W-5%Re, but superior to that of unalloyed Tungsten.
Both thermocouple types can be used to 2760°C in hydrogen or inert gas atmospheres and in a vacuum. They undergo rapid deterioration under oxidising conditions and should not be used in air or atmospheres containing oxygen.
OMEGA™ Tungsten-Rhenium thermocouples are supplied in 300 mm lengths (600 mm loop). Longer lead lengths are available, contact our sales department.

Temperature Limits and Accuracy for Tungsten-Rhenium Thermocouple Wire Diameters
Wire Diameter mm (in.) Temperature Range (†) Maximum Error
(Greater of)
0.075 (0.003) 0 to 1750°C ±4,5°C
±1%
0.125 (0.005) 0 to 1975°C
0.25 to 0.50 (0.010 to 0.020) 0 to 2325°C
† Up to 2760°C for short-term exposure

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Type C Bare Wire Thermocouples
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-003-12
T5R-003-12
64,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type C Thermocouple (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.076mm (0.003 in.) diameter 300mm long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-005-12
T5R-005-12
71,73
Lieferzeit: ab Lager
 
Type C Thermocouple (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.127mm (0.005 in.) diameter 300mm long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-010-12
T5R-010-12
104,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type C Thermocouple (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.250mm (0.010 in.) diameter 300mm long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-015-12
T5R-015-12
145,90
Lieferzeit: ab Lager
 
Type C Thermocouple (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.381mm (0.015 in.) diameter 300mm long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-020-12
T5R-020-12
191,22
Lieferzeit: ab Lager
 
Type C Thermocouple (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.50mm (0.020 in.) diameter 300mm long
Type D Bare Wire Thermocouples
  
T3R-005-12
73,06
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type D Thermocouple (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re), 0.127mm (0.005 in.) diameter 300mm long
  
T3R-010-12
106,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type D Thermocouple (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re), 0.25mm (0.010 in.) diameter 300mm long
  
T3R-015-12
147,53
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type D Thermocouple (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re), 0.381mm (0.015 in.) diameter 300 mm long
  
T3R-020-12
196,66
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type D Thermocouple (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re), 0.50mm (0.020 in.) diameter 300mm long
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXXC-C-24-25
EXXC-C-24-25
241,35
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Ceramic fibre insulated extension wire for type C and D thermocouples. 0,5mm dia solid conductors. 7,5 metres long
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXGG-C-24-25
EXGG-C-24-25
71,53
Lieferzeit: ab Lager
 
Glass fibre insulated extension wire for type C and D thermocouples. 0,5mm dia solid conductors. 7,5 metres long
  
EXGG-C-24-50
113,83
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Glass fibre insulated extension wire for type C and D thermocouples. 0,5mm dia solid conductors. 15 metres long
  
SHX-D-M
10,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ceramic mini thermocouple plug for Type D
  
SHX-D-F
12,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ceramic mini thermocouple socket for Type D
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.