Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermocouple Probes for Plastic Extruders - Stainless Steel Tips

TERP, TEFE, SEFE and SERP

Thermocouple Probes for Plastic Extruders - Stainless Steel Tips | TERP, TEFE, SEFE and SERP

97,44 SERP-J-1

  • Service Temperatures to 900°F
  • Single or Dual Element Probes with Quick-Disconnect Termination
  • Rigid Plug or Flexible Extension Models
  • 316 Stainless Steel Tips
  • Many “A” and “B” Dimension Configurations Available
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s Heavy Duty, Plastic Processing Thermocouples mount directly in extruder heads or die adapters of injection molding machines with sensor tip projected directly into the plastic melt.

Immersion lengths, styles and mounting arrangements are available in a wide range of possible configurations. All thermocouples are constructed of Type 316 Stainless Steel.

Please review Spec Sheet for all available versions

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Sample Part Numbers shown below. Please use the "Part Number Builder" to get pricing on all other models
TEFE-E-1
136,68
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Dual Element Flexible Extension with DTC Connector, Type E, Dimension 1
TEFE-J-2
136,68
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Dual Element Flexible Extension with DTC Connector, Type J, Dimension 2
TEFE-K-5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual Element Flexible Extension with DTC Connector, Type K, Dimension 5
TERP-T-8
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual Element Rigid Plug with DTC Connector, Type T, Dimension 8
TERP-K-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Dual Element Rigid Plug with DTC Connector, Type K, Dimension 10
SERP-J-4
95,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Single Element Rigid Plug with OST Connector, Type J, Dimension 4
SERP-K-5
95,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Single Element Rigid Plug with OST Connector, Type K, Dimension 5
SEFE-E-7
111,65
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Single Element Flexible Extension with OST Connector, Type E, Dimension 7
SEFE-K-4
95,57
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Single Element Flexible Extension with OST Connector, Type K, Dimension 4
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Assembly Style Wählen Sie:
TEFE für Dual Element Flexible Extension with DTC Connector
TERP für Dual Element Rigid Plug with DTC Connector
SERP für Single Element Rigid Plug with OST Connector
SEFE für Single Element Flexible Extension with OST Connector

(2) Calibration Wählen Sie:
J für J type thermocouple
K für K type thermocouple
T für T type thermocouple
E für E type thermocouple

(3) Dimension/Size Wählen Sie:
1 für Dimension Style 1
2 für Dimension Style 2
3 für Dimension Style 3
4 für Dimension Style 4
5 für Dimension Style 5
6 für Dimension Style 6
7 für Dimension Style 7
8 für Dimension Style 8
9 für Dimension Style 9
10 für Dimension Style 10
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.