Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Thermocouple Probes with Hastelloy Tips for PFA Extruders

TEX Series

Thermocouple Probes with Hastelloy Tips for PFA Extruders | TEX Series

Thermocouple Probes with Hastelloy Tips for PFA Extruders

256,09 TEX-SEFE-E-3/4-6

  • Hastelloy C-276 Tips Withstand High Temperatures and Pressures of PFA Extruders
  • Single or Dual Elements
  • J, K, T, or E Calibrations
  • Rigid or Flexible Connectors
  • Tip “A” Lengths: Flush, 6, 13, 19 or 25 mm (0.25, 0.5, 0.75 or 1.0")
  • Barrel “B” Lengths: 75 or 150 mm (3 or 6")
  • 1/2"-20 NF Barrel Threads
  • 220°C (425°F) Max, Temperature for Connector
  • 510°C (950°F) Max, Service Temperature for Probes only
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The TEX family of probes feature Hastelloy C-276 tips capable of withstanding the high temperatures and pressures of PFA extruders. Probes are available with single and dual element design. Thermocouple calibrations J, K, T and E are supported. Four styles of probes are offered. These include:

  • TEX-SERP Single Element, Rigid Plug
  • TEX-TERP Dual Element, Rigid Plug
  • TEX-SEFE Single Element, Flexible Extension
  • TEX-TEFE Dual Element, Flexible Extension

    A variety of tip lengths and barrel lengths can be specified when ordering. Consult sales for custom barrel configuration.

    View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
  • Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
    Artikelnummer/Beschr.
    Stk
    Beschreibung
    Example part numbers are shown below. Please use the "Part Number Builder" beneath this table to specify your exact configuration.
    TEX-SEFE-J-1-3
    236,73
    Lieferzeit: 4 Wochen
     
    Single element, flexible extension, J thermocouple calibration, 1 inch tip length(A dimension), 75mm (3 inch) barrel length(B dimension)
    TEX-TEFE-K-1/2-6
    302,01
    Lieferzeit: 1 Woche
     
    Dual element, flexible extension, K thermocouple calibration, 1/2 inch tip length(A dimension), 150mm (6 inch) barrel length(B dimension)
    TEX-TERP-E-3/4-3
    287,71
    Lieferzeit: 4 Wochen
     
    Dual element, rigid probe, E thermocouple calibration, 3/4 inch tip length(A dimension), 75 mm (3 inch) barrel length(B dimension)
    *Alle Preisangaben in Euro.

    Modellkonfigurator

    Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
    Optionsbeschreibungen:


    (1) Probe Style Wählen Sie:
    SERP für single element rigid plug
    TERP für dual element rigid plug
    SEFE für single element flexible extension
    TEFE für dual element flexible extension

    (2) Thermocouple Calibration Wählen Sie:
    J für J thermocouple
    K für K thermocouple
    T für T thermocouple
    E für E thermocouple

    (3) Barrel Length(A dimension) Wählen Sie:
    FLUSH für flush
    1/4 für 1/4 inch
    1/2 für 1/2 inch
    3/4 für 3/4 inch
    1 für 1 inch

    (4) Barrel Length(B dimension) Wählen Sie:
    3 für 75mm(3 inches)
    6 für 150mm(6 inches)
    Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.