Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Fast Response Thermistor Sensors

TH-44000 Series

Fast Response Thermistor Sensors | TH-44000 Series

Fast Response Thermistor Sensors

66,90 TH-44007-40-T

  • Available in 2252, 3K, 5K, 10K and 30K ohm thermistor sensors.
  • Interchangeability of ±0.2°C Standard (±0.1°C Optional)
  • Operating Range of -80 to 120°C (-110 to 250°F) Standard [-80 to 75°C (-110 to 167°F) Optional]
  • Fast Response, 1 Sec. Max. Response Time (63%)
  • 1 m (40") of #26 AWG Stranded PFA Insulated and Jacketed Cables Standard. Optional 80 and 120 " Long Cable Lengths Also Available.
  • Optional Phone Plug Connector Available
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Any OMEGA’s Thermistor sensor can be supplied with additional lead wire attached to existing leads. Longer leads create more flexibility for use in many applications. The size of the potted junction between lead wire and element is kept as small as possible. Note: These elements are not intended for direct immersion into liquids. Configurations shown below include 1 meter (40") long cables.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TH-44004-40-T
63,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
2252Ω@25°C, ±0.2°C Interchangeability and 1 meter (40") of PFA lead wire
TH-44005-40-T
68,98
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3000Ω@25°C, ±0.2°C Interchangeability with 1 meter of PFA lead wire
TH-44007-40-T
66,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
5000Ω@25°C, ±0.2°C Interchangeability with 1 meter of PFA lead wire
TH-44006-40-T
67,38
Lieferzeit: 2 Wochen
 
10000Ω@25°C, ±0.2°C Interchangeability with 1 meter of PFA lead wire
TH-44008-40-T
63,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
30000Ω@25°C, ±0.2°C Interchangeability with 1 meter of PFA lead wire
TH-44033-40-T
86,22
Lieferzeit: 4 Wochen
 
2252Ω@25°C, ±0.1°C Interchangeability and 1 meter (40") of PFA lead wire
TH-44030-40-T
86,22
Lieferzeit: 4 Wochen
 
3000Ω@25°C, ±0.1°C Interchangeability and 1 meter (40") of PFA lead wire
TH-44034-40-T
86,22
Lieferzeit: 4 Wochen
 
5000Ω@25°C, ±0.1°C Interchangeability and 1 meter (40") of PFA lead wire
TH-44031-40-T
86,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
10000Ω@25°C, ±0.1°C Interchangeability and 1 meter (40") of PFA lead wire
TH-44032-40-T
106,68
Lieferzeit: 4 Wochen
 
30000Ω@25°C, ±0.1°C Interchangeability and 1 meter (40") of PFA lead wire
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Notes: For additional cable length, add required length to end of the model number and $2.60/meter ($0.80/ft) to the price. For a phone plug, add "-PP" to the model number and add $7 to the price.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.