Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelementfühler mit kompakter Metall-Übergangsstelle

TJ1, TJ2, TJ5

TJ1, TJ2, TJ5 Thermoelementfühler | TJ1, TJ2, TJ5

TJ1, TJ2, TJ5 Thermoelementfühler

  • 150 und 300 mm Länge
  • Manteldurchmesser von 1,5 bis 6,0 mm
  • Abmessungen der Übergangsstelle: 41,4 mm Länge (plus 25,4 mm für die Zugentlastung)
  • Maximale Messtemperatur (bei 3, 4,5 und 6 mm Mantel-ø) mit 304 SS-Mantel bis zu 898°C mit Inconel-Mantel bis zu 1148°C
  • Mantel mit geerdeter, offenliegender oder nicht geerdeter Messspitze
  • Übergangsstelle mit 6,4 mm Durchmesser für 1,5/3,0 mm-Mantel, mit 9,7 mm für 4,5/6,0 mm-Mantel
  • 1, 2 oder 5 Meter PTFE-isolierte Anschlussleitung mit 0,51 mm Durchmesser für 1,5/3,0 mm-Mantel, mit 0,81 mm Durchmesser für 4,5/6,0 mm-Mantel
  • Feste und lösbare Klemmverschraubungen lieferbar
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Thermoelementfühler mit Übergangsstelle für hohe Belastungen sind für den Einsatz an Stellen konzipiert, an denen ein kleiner Durchmesser erforderlich ist.

 Modellübersicht
TC-
Typ
Mantel ø
mm
Modellnummer
300 mm Länge
Modellnummer
600 mm Länge
J Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-ICIN-IM15(*)-300
TJ1-ICIN-IM30(*)-300
TJ1-ICIN-IM45(*)-300
TJ1-ICIN-IM60(*)-300
TJ1-ICIN-IM15(*)-600
TJ1-ICIN-IM30(*)-600
TJ1-ICIN-IM45(*)-600
TJ1-ICIN-IM60(*)-600
J 304 SS-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-ICSS-IM15(*)-300
TJ1-ICSS-IM30(*)-300
TJ1-ICSS-IM45(*)-300
TJ1-ICSS-IM60(*)-300
TJ1-ICSS-IM15(*)-600
TJ1-ICSS-IM30(*)-600
TJ1-ICSS-IM45(*)-600
TJ1-ICSS-IM60(*)-600
K Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-CAIN-IM15(*)-300
TJ1-CAIN-IM30(*)-300
TJ1-CAIN-IM45(*)-300
TJ1-CAIN-IM60(*)-300
TJ1-CAIN-IM15(*)-600
TJ1-CAIN-IM30(*)-600
TJ1-CAIN-IM45(*)-600
TJ1-CAIN-IM60(*)-600
K 304 SS-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-CASS-IM15(*)-300
TJ1-CASS-IM30(*)-300
TJ1-CASS-IM45(*)-300
TJ1-CASS-IM60(*)-300
TJ1-CASS-IM15(*)-600
TJ1-CASS-IM30(*)-600
TJ1-CASS-IM45(*)-600
TJ1-CASS-IM60(*)-600
E Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-CXIN-IM15(*)-300
TJ1-CXIN-IM30(*)-300
TJ1-CXIN-IM45(*)-300
TJ1-CXIN-IM60(*)-300
TJ1-CXIN-IM15(*)-600
TJ1-CXIN-IM30(*)-600
TJ1-CXIN-IM45(*)-600
TJ1-CXIN-IM60(*)-600
E 304 SS-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-CXSS-IM15(*)-300
TJ1-CXSS-IM30(*)-300
TJ1-CXSS-IM45(*)-300
TJ1-CXSS-IM60(*)-300
TJ1-CXSS-IM15(*)-600
TJ1-CXSS-IM30(*)-600
TJ1-CXSS-IM45(*)-600
TJ1-CXSS-IM60(*)-600
T Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-CPIN-IM15(*)-300
TJ1-CPIN-IM30(*)-300
TJ1-CPIN-IM45(*)-300
TJ1-CPIN-IM69(*)-300
TJ1-CPIN-IM15(*)-600
TJ1-CPIN-IM30(*)-600
TJ1-CPIN-IM45(*)-600
TJ1-CPIN-IM60(*)-600
T 304 SS-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-CPSS-IM15(*)-300
TJ1-CPSS-IM30(*)-300
TJ1-CPSS-IM45(*)-300
TJ1-CPSS-IM69(*)-300
TJ1-CPSS-IM15(*)-600
TJ1-CPSS-IM30(*)-600
TJ1-CPSS-IM45(*)-600
TJ1-CPSS-IM60(*)-600
N Inconel-
Mantel
1,5
3,0
4,5
6,0
TJ1-NNIN-IM15(*)-300
TJ1-NNIN-IM30(*)-300
TJ1-NNIN-IM45(*)-300
TJ1-NNIN-IM60(*)-300
TJ1-NNIN-IM15(*)-600
TJ1-NNIN-IM30(*)-600
TJ1-NNIN-IM45(*)-600
TJ1-NNIN-IM60(*)-600
* Messspitzentyp angeben:  E = Offenliegend   G = Geerdet   U = Nicht geerdet 

Thermoelementtypen:
J = Eisen-Konstantan, K = NickelChrom-Nickel, T = Kupfer-Konstantan, E = NickelChrom-Konstantan

Die Standard-Länge der Ausgleichsleitung TJ beträgt 1 Meter.
Andere Längen sind in Schritten von je 1 Meter verfügbar. Bitte ersetzen Sie in der Bestellnummer „TJ1“ durch die gewünschte Länge in Metern.
Beispiel: TJ1 = 1 Meter (Standard), TJ2 = 2 Meter, TJ5 = 5 Meter usw.
Aufpreis pro zusätzlicher Meter: 3,90 Euro.

Für die 321 SS-Ummantelung ändern Sie „SS“ in der Teile-Nr. in „321SS“, ohne Aufpreis.
Beispiel: TJ1-CA321SS-IM15E-300.

Für einen Mantel mit Super-OMEGACLAD™-XL ändern Sie „SS“ oder „IN“ in „XL“. Aufpreis: 3,90 Euro


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TJ1-CAIN-IM15U-300
63,62
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1.5 mm, U= nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
TJ1-CAIN-IM30U-300
62,47
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 3.0 mm, U= nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
TJ1-CAIN-IM45U-300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 4.5 mm, U= nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
TJ1-CAIN-IM60U-300
77,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 6.0 mm, U= nicht geerdet, Mantellänge 300 mm
TJ1-CAIN-IM15U-600
67,11
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 1.5 mm, U= nicht geerdet, Mantellänge 600 mm
TJ1-CAIN-IM30U-600
71,10
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 3.0 mm, U= nicht geerdet, Mantellänge 600 mm
TJ1-CAIN-IM45U-600
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 4.5 mm, U= nicht geerdet, Mantellänge 600 mm
TJ1-CAIN-IM60U-600
97,78
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Thermoelement-Typ K, Inconel-Mantel, Durchmesser 6.0 mm, U= nicht geerdet, Mantellänge 600 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.