Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Rugged Transition Joint Thermocouple Probe With Braided Fibreglass-Insulated Lead Wire

TJ36-CC Series

Rugged Transition Joint Thermocouple Probe With Braided Fibreglass-Insulated Lead Wire | TJ36-CC Series

100,99 TJ36-CAXL-14U-12-CC

  • 1 m Lead Length Standard
  • Sheath Materials Available: 310 SS, 316 SS, 321 SS, Hastelloy® X, and Super OMEGACLAD™ XL
  • Use of Fibreglass and Ceramic Insulation Allows the Transition Joint to be Used Up to 482°C
  • Supplied with Stripped Leads as Standard
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Thermocouple probes work on this link.

Matching Super OMEGACLAD™ XL mineral insulated thermocouple cable with our rugged transition joint probes and fibreglass insulated cable makes a combination that's hard to beat! Perfect for quick readings at higher temperatures or monitoring elevated temperatures for extended periods of time.

Thermocouple
Type
Sheath
Materials
Sheath Dia. Upper Temp.
°C (°F)
Model Number
(See notes, below)
K
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
304SS 1/16
1/8
3/16
1/4
899 (1650)
899 (1650)
899 (1650)
899 (1650)
TJ36-CASS-116(*)-(**)-CC
TJ36-CASS-18(*)-(**)-CC
TJ36-CASS-316(*)-(**)-CC
TJ36-CASS-14(*)-(**)-CC
INC600 1/16
1/8
3/16
1/4
921 (1690)
1071 (1960)
1149 (2100)
1149 (2100)
TJ36-CAIN-116(*)-(**)-CC
TJ36-CAIN-18(*)-(**)-CC
TJ36-CAIN-316(*)-(**)-CC
TJ36-CAIN-14(*)-(**)-CC
Super
OMEGACLAD™
XL
1/16
1/8
3/16
1/4
1038 (1900)
1149 (2100)
1204 (2200)
1204 (2200)
TJ36-CAXL-116(*)-(**)-CC
TJ36-CAXL-18(*)-(**)-CC
TJ36-CAXL-316(*)-(**)-CC
TJ36-CAXL-14(*)-(**)-CC
J
Iron-
Constantan
304SS 1/16
1/8
3/16
1/4
441 (825)
521 (970)
621 (1150)
721 (1330)
TJ36-ICSS-116(*)-(**)-CC
TJ36-ICSS-18(*)-(**)-CC
TJ36-ICSS-316(*)-(**)-CC
TJ36-ICSS-14(*)-(**)-CC
T
Copper-
Constantan
304SS 1/16
1/8
3/16
1/4
260 (500)
316 (600)
371 (700)
371 (700)
TJ36-CPSS-116(*)-(**)-CC
TJ36-CPSS-18(*)-(**)-CC
TJ36-CPSS-316(*)-(**)-CC
TJ36-CPSS-14(*)-(**)-CC
Notes: *Specify Junction: (G)rounded, (E)xposed or or (U)ngrounded.
**Specify length in inches: 6 for 150 mm (6 in.), 12 for 300 mm (12 in.), or 18 for 450 mm (18 in.).
Super OMEGACLAD™ XL probes (highlighted in yellow) are also available in N calibration; substitute NN for CA in Model Number.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Thermocouple probes with 1m of fibreglass insulated cable with stripped ends
TJ36-CASS-116U-18-CC-OSTW-M
89,78
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/16 dia. 18" long stainless steel sheath. Type K with OSTW plug
TJ36-CAIN-18U-12-CC
89,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/8 dia. 300mm long Inconel® sheath. Type K
TJ36-ICSS-316E-12-CC
81,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3/16 dia. 300mm long stainless steel sheath. Type J
TJ36-CPSS-116G-12-CC
79,91
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/16 dia. 300mm long stainless steel sheath. Type T
TJ36-CAXL-14U-6-CC
108,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/4 dia. 150mm long Super OMEGACLAD™ XL sheath . Type K
Thermocouple probes with 2m of fibreglass cable and stripped ends
TJ80-CAIN-18U-6-CC
84,63
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/8 dia. 150mm long Inconel® sheath. Type K
Thermocouple probes with 3m of fibreglass cable and stripped ends
TJ120-CAIN-18U-7-CC
91,72
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/8 dia. 178mm long Inconel® sheath. Type K
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Calibration Wählen Sie:
CA für Type K
IC für Type J
CP für Type T
NN für Type N

(2) Sheath Material Wählen Sie:
SS für 304 Stainless Steel
IN für Inconel® 600
XL für Super OMEGACLAD™ XL

(3) Probe Diameter Wählen Sie:
116 für 1/16 in. (1.5 mm)
18 für 1/8 in. (3 mm)
316 für 3/16 in. (4.5 mm)
14 für 1/4 in. (6 mm)

(4) Junction Type Wählen Sie:
E für Exposed Tip
G für Grounded Tip
U für Ungrounded Tip

(5) Probe Length Wählen Sie:
6 für 6 in. (150 mm)
12 für 12 in. (300 mm)
18 für 18 in. (450 mm)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.