Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Armor Cable or Stainless Steel Overbraid Lead Heavy DutyTransition Joint Thermocouple Probes with Mini Male Connector

TJ36 and TJ48 Series with BX or SB

Heavy Duty Transition Joint Thermocouple Probes with Armor Cable or Stainless Steel Overbraid | TJ36 and TJ48 Series with BX or SB

99,26 TJ36-CASS-316U-36-BX-SMPW-M

  • Also Available in Super OMEGACLAD™ XL for Stable, Long-Term Operation at High Temperatures
  • Heavy Duty Probes
  • Leads Available with BX Armor or Stainless Steel Overbraid
  • 12 Inch and 36 Inch Probe Lenghts Standard(Consult Sales for Other Lenghts)
  • Includes Subminiature Connector
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Heavy duty transition joint thermocouple, 900 mm (36") long, with 900 mm (36") BX type spiral armor cable. Available in 6, 4.5, 3, 1.5 mm (1/4, 3/16, 1/8 and 1/16") OD, with Inconel 600 or 304 stainless steel sheath (consult sales for 316 SS), and SMPW subminiature connector.

Super OMEGACLAD™ XL sheaths are available for Type K thermocouples with BX armor and standard size connector option (OSTW). Replace "SS" in part number with "XL". Contact Sales for pricing and availability.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TJ36-CASS-116E-36-BX-SMPW-M
84,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
heavy duty TJ probe, type K, 304 SS sheath, 1.5 mm (1/16") OD, exposed junction, with BX armor cable
TJ36-CXIN-316G-36-BX-SMPW-M
100,09
Lieferzeit: 5 Wochen
 
heavy duty TJ probe, type E, Inconel 600 sheath, 4.5 mm (3/16") OD, grounded junction, with BX armor cable
TJ48-CASS-18U-12-SB-SMPW-M
84,24
Lieferzeit: 4 Wochen
 
heavy duty TJ probe, type K, 304 SS sheath, 3.0 mm (1/8") OD, ungrounded junction, with SB stainless steel overbraided cable
TJ48-CPIN-14U-12-SB-SMPW-M
100,56
Lieferzeit: 4 Wochen
 
heavy duty TJ probe, type T, Inconel 600 sheath, 6.0 mm (1/4") OD, ungrounded junction, with SB stainless steel overbraided cable
TJ36-CAXL-14U-12-BX-OSTW-M
116,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heavy duty TJ probe, Type K, Super OMEGACLAD™ XL sheath, 6.0 mm (1/4") OD, with BX armor jacket and standard connector option (OSTW).

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Other lengths available, please consult sales.

Type K Calibration probes are also available in Super OMEGACLAD™ XL sheaths. Contact Sales for more information.
Ordering Example: (1) TJ48-CASS-116G-12-SB-SMPW-M heavy duty TJ probe, type K, 304 SS sheath, 1.5mm (1/16, €80,70

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Lead Wire Length Wählen Sie:
TJ36 für 36 in. lead wire
TJ48 für 48 in. lead wire

(2) Calibration Type Wählen Sie:
IC für type J
CA für type K
CP für type T
CX für type E

(3) Sheath Material Wählen Sie:
IN für Inconel 600
SS für 304 SS
XL für Super OMEGACLAD™ XL (Only available with Thermocouple Type K)

(4) OD Wählen Sie:
116 für 1/16 in.
18 für 1/8 in.
316 für 3/16 in.
14 für 1/4 in.

(5) Junction Wählen Sie:
U für ungrounded
G für grounded
E für exposed

(6) Probe Length Wählen Sie:
36 für 36 inch(only available with TJ36 probe)
12 für 12 inch(only available with TJ48 probe)

(7) Cable Wählen Sie:
BX für BX armor cable(only available with TJ36 probe)
SB für SB stainless steel overbraided cable(only available with TJ48 probe)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.