Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Fine Diameter Thermocouple (0.25 mm - 1 mm) Transition Junction TC Probes with Lead Wire

TJ36 Series in Fine Diameter

Fine Diameter Thermocouple Probes with pot seal and lead wire | TJ36 Series in Fine Diameter

60,11 TJ36-CASS-032G-6

  • Fine-Diameter Probes as Small as 0.25 mm (0.10 in.)
  • Probes are Available in K, N, J and T Calibrations
  • 304 SS and Inconel® 600. Also available with Super Omegaclad® XL Sheath!
  • 1m (40 in.) Stripped PFA-Insulated Lead Wire Rated to 260° C (500°F)
  • Spring Strain Relief Prevents "Pinching" of the Wire
  • Manufactured with OMEGACLAD™ Compacted Mineral Insulation Cable for Long-Lasting, Low-Drift Performance in Harsh Conditions
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Calibration
ANSI Code
Sheath Material Sheath Dia.
mm (in.)
Upper Temp. Limits
T/C Junct.
°C (°F)
Model Number
(See Notes Below)
K
Chromel-
Alumel
304 SS 0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
260 (500)
371 (700)
371 (700)
371 (700)
TJ36-CASS-010(*)-(**)
TJ36-CASS-020(*)-(**)
TJ36-CASS-032(*)-(**)
TJ36-CASS-040(*)-(**)
Inconel®
600
0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
260 (500)
371 (700)
371 (700)
371 (700)
TJ36-CAIN-010(*)-(**)
TJ36-CAIN-020(*)-(**)
TJ36-CAIN-032(*)-(**)
TJ36-CAIN-040(*)-(**)
Super
OMEGACLAD™
XL
0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
316 (600)
427 (800)
815 (1500)
815 (1500)
TJ36-CAXL-010(*)-(**)
TJ36-CAXL-020(*)-(**)
TJ36-CAXL-032(*)-(**)
TJ36-CAXL-040(*)-(**)
J
Iron-
Constantan
304 SS 0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
204 (400)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
TJ36-ICSS-010(*)-(**)
TJ36-ICSS-020(*)-(**)
TJ36-ICSS-032(*)-(**)
TJ36-ICSS-040(*)-(**)
T
Copper-
Constantan
304 SS 0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
TJ36-CPSS-020(*)-(**)
TJ36-CPSS-032(*)-(**)
TJ36-CPSS-040(*)-(**)
Notes: *Specify Junction: (G)rounded, (E)xposed or (U)ngrounded.
**Specify length in inches: 6 for 150 mm (6 in.), 12 for 300 mm (12 in.), or 18 for 450 mm (18 in.).
Super OMEGACLAD™ XL probes (highlighted in yellow) are also available in N calibration; substitute TJ36-NNXL for TJ36-CAXL in Model Number.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
0.25 mm Diameter Thermocouples
TJ36-CASS-010G-6
108,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K with 150 mm long 304 SS Sheath, 0.25 mm and grounded junction
TJ36-CASS-010G-12
105,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K with 300 mm long 304 SS Sheath, 0.25 mm and grounded junction
TJ36-CASS-010U-6
147,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type K with 150 mm long 304 SS Sheath, 0.25 mm and insulated junction
0.5 mm Diameter Thermocouples
TJ36-CASS-020G-6
69,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K with 150 mm long 304 SS Sheath, 0.5 mm and grounded junction
TJ36-CASS-020U-6
65,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K with 150 mm long 304 SS Sheath, 0.5 mm and insulated junction
0.8 mm Diameter Thermocouples
TJ36-CAIN-032U-6
63,62
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type K with 150 mm long Inconel Sheath, 0.8 mm and insulated junction
TJ36-CAXL-032U-12
69,95
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type K with 300 mm long SuperOmegaclad XL Sheath, 0.8 mm and insulated junction
1 mm Diameter Thermocouples
TJ36-CASS-040U-6
71,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K with 150 mm long 304 SS Sheath, 1 mm and insulated junction
TJ36-CASS-040G-12
62,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K with 300 mm long 304 SS Sheath, 1 mm and grounded junction
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Additional PFA Lead wire and probe lengths are also available; contact Sales.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Lead Wire Length Wählen Sie:
36 für 1 metre (40 in)
CUSTOM für custom length in inches(whole number only up to 600 inches max)

(2) Thermocouple Type Wählen Sie:
CA für Type K
CX für Type E
IC für Type J
CP für Type T (Not available with 010 diameter)
NN für Type N (Only available with XL and IN sheath)

(3) Sheath Material Wählen Sie:
SS für 304 SS
IN für Inconel®
XL für Super OMEGACLAD™ XL (Only available with Thermocouple Type K and N)

(4) Probe Diameter Wählen Sie:
010 für 0.010 in. (0.25 mm)
020 für 0.020 in. (0.50 mm)
032 für 0.032 in. (0.80 mm)
040 für 0.040 in. (1.00 mm)

(5) Junction Type Wählen Sie:
E für Exposed
G für Grounded
U für Insulated

(6) Length Wählen Sie:
6 für 6 in. (150 mm)
12 für 12 in. (300 mm)
CUSTOM für custom length in inches(whole numbers only from 2 to 120 inches)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.