Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Temperaturfühler


Die komplette Produktpalette zur Messung und Überwachung von Temperaturen aus einer Hand.

5LSC
5LSC
Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Standard-Thermoelementstecker Typ OST und Aufwickelvorrichtung
JETZT BESTELLEN »
5RTD-F3100
5RTD-F3100
Dünnschicht-Widerstandsfühler der DIN-Klasse B im kostengünstigen 5er-Pack
JETZT BESTELLEN »
5TC
5TC
Installationsfertige, isolierte Thermoelemente mit freien Enden oder mit Thermoelementstecker
JETZT BESTELLEN »
M12M*SS, M12M*IN
M12M*SS, M12M*IN
Mantel-Thermoelement mit angegossenem M12-Steckverbinder
JETZT BESTELLEN »
M8*M, M8*C
M8*M, M8*C
Thermoelementfühler mit angegossenem M8-Steckverbinder
JETZT BESTELLEN »
Modell H*Q
Modell H*Q
Thermoelementfühler mit angegossenem Standard-Thermoelementstecker
JETZT BESTELLEN »
OS523E, OS524E
OS523E, OS524E
Tragbare Infrarot-Thermometer für sehr hohe Temperaturen bis 2482°C
JETZT BESTELLEN »
OSXL-101
OSXL-101
Wärmebildkamera mit Ethernet-Anschluss
JETZT BESTELLEN »
PR-11
PR-11
Vergossener Pt100-Fühler mit Feder-Zugentlastung
JETZT BESTELLEN »
SA1
SA1
Thermoelemente mit schnellem Ansprechverhalten und selbstklebender Rückseite
JETZT BESTELLEN »
SA1-RTD, SA1-RTD-B
SA1-RTD, SA1-RTD-B
Aufklebbare Pt100-Fühler mit Genauigkeitsklasse A oder B
JETZT BESTELLEN »
SA1XL
SA1XL
Universell einsetzbares Oberflächen-Thermoelement
JETZT BESTELLEN »
TL-10
TL-10
OMEGALABEL™ 10 Messpunkte
JETZT BESTELLEN »
TL-C Serie
TL-C Serie
OMEGALABEL™ 4 Messpunkte
JETZT BESTELLEN »
TL-S
TL-S
OMEGALABEL™ 1 Messpunkt
JETZT BESTELLEN »
TSDC-9000-16
TSDC-9000-16
Irreversible Temperaturmessstreifen
JETZT BESTELLEN »
Unisolierter Thermoelementdraht
Unisolierter Thermoelementdraht
Einzelschenkel mit kleinen Durchmessern für R, S und B
JETZT BESTELLEN »

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

OS151A-USB Series
OS151A-USB Series
Compact Non-Contact Infrared Temperature Transmitter USB PC Configurable with 4 to 20 mA Output
JETZT BESTELLEN »
TJ36 Series
TJ36 Series
Rugged Heavy Duty Transition Joint Thermocouple Probes
JETZT BESTELLEN »
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
TJ36 and TJ48 Series with BX or SB
Armor Cable or Stainless Steel Overbraid Lead Heavy DutyTransition Joint Thermocouple Probes with Mini Male Connector
JETZT BESTELLEN »
(*)MTSS  Series in Fine Diameter
(*)MTSS Series in Fine Diameter
Fine Diameter Thermocouple (0.01 in. - 0.04 in.) Transition Junction TC Probes with Lead Wire
JETZT BESTELLEN »
(*)MTSS Series
(*)MTSS Series
Transition Junction Style Thermocouple Probes (0.010" to 0.125" Diameter) with High Temp Molded Construction
JETZT BESTELLEN »
(*)SS Series PFA Coated
(*)SS Series PFA Coated
PFA Coated Thermocouple Probes with Standard Connectors
JETZT BESTELLEN »
(*)TSS Series
(*)TSS Series
Thermocouple Probe - Molded Transition Joint Probes with PFA Insulated Lead Wire
JETZT BESTELLEN »
(**)IN and (**)SS
(**)IN and (**)SS
Quick Disconnect with Removable Standard Size Connectors - All types of Thermocouples
JETZT BESTELLEN »
304-(*) and INC-(*) Series
304-(*) and INC-(*) Series
OMEGACLAD™ MgO Mineral Insulated MI Cable, Metal Sheath Thermocouple Wire
JETZT BESTELLEN »
BARE, SH, DH and OV Series
BARE, SH, DH and OV Series
Ceramic Beaded and Bare Wire Thermocouple Elements for Head and Well Assemblies
JETZT BESTELLEN »
BRLK and SSLK
BRLK and SSLK
OMEGALOK™ Compression Fittings
JETZT BESTELLEN »
DP8891
DP8891
Waterproof Digital Thermometer with Probe
JETZT BESTELLEN »
NB-SS Series, NB-IN Series
NB-SS Series, NB-IN Series
Thermocouple Probes with Industrial Protection Heads
JETZT BESTELLEN »
OS101E Series
OS101E Series
Infrared Temperature Sensor/Transmitters
JETZT BESTELLEN »
OS136 Series
OS136 Series
19mm (3/4") Diameter Miniature Low Cost Non-Contact Infrared Temperature Transmitter -Discontinued


JETZT BESTELLEN »
P-M and P-L Series
P-M and P-L Series
Ultra Precise RTD Sensors for Industrial Applications
JETZT BESTELLEN »
RTD-(*)-F3102
RTD-(*)-F3102
RTD Elements with 36 Inch Lead Wire and 2, 3 or 4 Wire Lead Configurations
JETZT BESTELLEN »
RTD-(*)-F3105
RTD-(*)-F3105
RTD Elements with Wire Lead Welded to RTD Element Sensor Probe
JETZT BESTELLEN »
RTD-2  (Class B) 5-Pack Series
RTD-2 (Class B) 5-Pack Series
RTD PT100 Sensor Probe with Lead Wires (5-Pack)
JETZT BESTELLEN »
RTD-850
RTD-850
RTD Sensor with Miniature Threaded Housing
JETZT BESTELLEN »
SA1-RTD-B Series
SA1-RTD-B Series
3-Pack Surface-Mount fast response RTD sensor
JETZT BESTELLEN »
TCCTL Series
TCCTL Series
Field Adjustable Length Thermocouple Probe
JETZT BESTELLEN »
TH-10-44000 Series
TH-10-44000 Series
General Purpose Thermistor Probes Stainless Steel Sheath
JETZT BESTELLEN »
TH-44000 Series
TH-44000 Series
Fast Response Thermistor Sensors
JETZT BESTELLEN »
TJ36 Series - Fine Diameters
TJ36 Series - Fine Diameters
Fine Diameter (0.01 in. - 0.04 in.) Rugged Thermocouple Transition Joint Probes
JETZT BESTELLEN »
TJ36-BX Series
TJ36-BX Series
Rugged Transition Joint Probe Rigid BX Armor Cable over Lead Wire with Std Size Male Connector
JETZT BESTELLEN »
TJ36-CC Series
TJ36-CC Series
Rugged High Temp Transition Joint Thermocouple Probe - Braided Fiberglass-Insulated Lead Wire
JETZT BESTELLEN »
TJ36-SB Series
TJ36-SB Series
Rugged Thermocouple Transition Joint Probe with Stainless Steel Braid over PFA Lead Wire and Miniature Male Connector/Cable Clamp
JETZT BESTELLEN »
TJ36-XCIB Series
TJ36-XCIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Nextel® Ceramic-Insulation) Rugged Thermocouple Transition Joint Probe
JETZT BESTELLEN »
TJ36-XSIB Series
TJ36-XSIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Silica Ceramic Insulation) Rugged Transition Joint Thermocouple Probes
JETZT BESTELLEN »
VIP Series
VIP Series
Veterinary Implantation Probes for Thermocouples, RTDs, and Thermistors
JETZT BESTELLEN »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.