Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Nextel-ummantelte, flexible Thermoelemente für hohe Temperaturen

Serie XC

XC-Serie Nextel-ummantelte, flexible Thermoelemente für hohe Temperaturen | Serie XC

  • 300 mm Standardlänge der Thermoelemente
  • Lieferbar als Thermoelement-Typ J, E und K
  • Isolierung dauerhaft bei Temperaturen bis zu 1200°C einsetzbar
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA/NEWPORTs Nextel-keramikisolierte Thermoelemente sind einfach einsetzbare, präzise Thermoelemente, die höchsten Ansprüchen genügen. Die Keramikisolierung aus Nextel lässt sich dauerhaft bei bis zu 1200°C einsetzen, kurzzeitig darf die Temperatur 1425°C erreichen.

Diese vielseitig einsetzbaren Thermoelemente eignen sich ideal für viele Hochtemperatur-Anwendungen. Wenn gewünscht, kann OMEGA™/NEWPORT diese Thermoelemente auch direkt mit Schutzrohr und Kopf liefern.

Lieferbar mit den drei Drahtdurchmessern 1,63 mm, 0,81 mm und 0,51 mm haben die drahtverschweißten Thermoelemente als Standard eine Länge von 30 cm, 13 mm abisolierte Leitungsenden und eine offenliegende Messspitze. 

Thermoelement-Typen
K (NickelChrom-Nickel)
E (NickelChrom-Konstantan)
J (Eisen-Konstantan)

Als zusätzlicher Schutz geben Abrieb kann eine Edelstahl- oder Inconel®-Geflecht bestellt werden.

 Modellübersicht
Thermoelement-
Typ
Temperatur-
bereich
Draht-
durchmesser
mm
Modellnummer
300 mm Länge
J -185 bis 750°C 1,63
0,81
0,51
XC-14-J-12
XC-20-J-12
XC-24-J-12
E -185 bis 850°C 1,63
0,81
0,51
XC-14-E-12
XC-20-E-12
XC-24-E-12
K -185 bis 1250°C 1,63
0,81
0,51
XC-14-K-12
XC-20-K-12
XC-24-K-12
* Messspitzentyp:  E = Offenliegend   
Die Temperaturgrenzwerte sind vom gewählten Thermoelement-Material abhängig.
Anmerkung: Auch mit Silikatisolierung lieferbar. Ändern Sie dazu „XC“ in „XS“ (ohne Aufpreis).
Bestellbeispiel: XC-20-K-12 ist ein Thermoelement mit 0,81 mm Drahtdurchmesser, Typ K, 300 mm Länge und Nextel-Keramikfaserisolierung 
Die Standard-Länge ist 300 mm. Andere Längen bitte anfragen.


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Nextel-ummantelte, flexible Thermoelemente für hohe Temperaturen, Standardlänge 300 mm
XC-14-K-12
44,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K für -185 bis 1250°C, Drahtdurchmesser 1,63 mm
XC-20-K-12
43,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ K für -185 bis 1250°C, Drahtdurchmesser 0,81 mm
XC-24-K-12
43,82
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Typ K für -185 bis 1250°C, Drahtdurchmesser 0,51 mm
XC-14-E-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ E für -185 bis 850°C, Drahtdurchmesser 1,63 mm
XC-20-E-12
41,53
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ E für -185 bis 850°C, Drahtdurchmesser 0,81 mm
XC-24-E-12
38,10
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ E für -185 bis 850°C, Drahtdurchmesser 0,51 mm
XC-14-J-12
44,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ J für -185 bis 750°C, Drahtdurchmesser 1,63 mm
XC-20-J-12
55,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Typ J für -185 bis 750°C, Drahtdurchmesser 0,81 mm
XC-24-J-12
41,53
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ J für -185 bis 750°C, Drahtdurchmesser 0,51 mm
Ausführung mit Silikatisolierung, Standardlänge 300 mm
XS-14-K-12
47,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ K für -185 bis 1250°C, Drahtdurchmesser 1,63 mm
XS-20-K-12
43,75
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ K für -185 bis 1250°C, Drahtdurchmesser 0,81 mm
XS-24-K-12
40,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ K für -185 bis 1250°C, Drahtdurchmesser 0,51 mm
XS-14-E-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ E für -185 bis 850°C, Drahtdurchmesser 1,63 mm
XS-20-E-12
40,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ E für -185 bis 850°C, Drahtdurchmesser 0,81 mm
XS-24-E-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ E für -185 bis 850°C, Drahtdurchmesser 0,51 mm
XS-14-J-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Typ J für -185 bis 750°C, Drahtdurchmesser 1,63 mm
XS-20-J-12
40,15
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Typ J für -185 bis 750°C, Drahtdurchmesser 0,81 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.