Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Druck, Dehnung, Kraft

PXM409

Die Druckaufnehmer / Drucktransmitter der Serie PXM409 basieren auf einem piezoresistiven Silizium-Drucksensor, der eine hohe Genauigkeit ermöglicht.

  • Relativ-, Absolut-, Vakuum-, bidirektionale sowie barometrische Druckbereiche
  • Bereiche: ±25 mbar bis 0-350 bar
  • Standardgenauigkeit: 0,08%
  • Ausgänge: 10 mV/V, 0-10 V DC oder 4-20 mA
Ab
€833,71 Einzelheiten >>
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.