Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

High-Capacity Tension Link Load Cells

LC706-LC716

High-Capacity Tension Link Load Cells | LC706-LC716

High-Capacity Tension Link Load Cells

CE
  • Female to Female Thread Connection
  • All Stainless Steel Construction
  • Accuracy of 0.15%
  • Heavy-Duty Construction for High-Capacity Loads
Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is discontinued.


OMEGA’s LC706/716 Series tension links have a female to female thread connection; LC706 with a 1.8 m (6') cable, and LC716 with an integral connector. Both series are comprised of all stainless steel. Applications include cables on cranes, support rods in architectural designs, engine test beds, suspension bridges and industrial weighing.

Specifications
Output: 2 mV/V ±0.25 % FSO
Excitation: 10 Vdc (15V max)
Linearity: ±0.10% FSO
Hysteresis: ±0.10% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±1.0% FSO
Operating Temp Range: -34 to 121°C (-30 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Zero & Span: ±0.009% FSO/°C (±0.005% FSO/°F)
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω
Construction: Stainless steel
Electrical:
    LC706: 1.8 m (6') 4-conductor cable
    LC716: DT02H-10-6P (or equiv.)
Protection Class: IP67
Mating Connector: PT06F10-6S, (sold separately)
Calibration: Calibrated in tension for capacities <100K lbs*
* ≥100,000 lb calibrated in compression.
For calibrations ≥300,000 lb, add suffix “-FS” and consult Sales for price and delivery.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Female-female thread tension link with standard 1.8 m (6') 4 conductor cable
  
LC706-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5000 lb capacity
  
LC706-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10,000 lb capacity
  
LC706-20K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
20,000 lb capacity
  
LC706-30K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
30,000 lb capacity
  
LC706-50K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50,000 lb capacity
  
LC706-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100,000 lb capacity
  
LC706-150K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
150,000 lb capacity
  
LC706-200K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
200,000 lb capacity
Female-female thread tension link with integral twist-lock connector
  
LC716-5K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
5000 lb capacity
  
LC716-10K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10,000 lb capacity
  
LC716-20K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
20,000 lb capacity
  
LC716-30K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
30,000 lb capacity
  
LC716-50K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50,000 lb capacity
  
LC716-100K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100,000 lb capacity
  
LC716-150K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
150,000 lb capacity
  
LC716-200K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
200,000 lb capacity
Compatible Meters (examples of popular meters shown below; links under "Description" provide price & availability for full line of meter models)
  
DPS20-HV
€400,17
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Load Cell Meter
  
DP8PT
381,83
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN 4-digit** Platinum Series input meter (Ratiometric Voltage and Current) with excitation, basic unit. Please see Platinum Series for pricing and availability of full range of Platinum Series meters. Use Part Number Builder to see all options.
  
DP25B-S-230
491,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/8 DIN 4-digit** strain meter, 240 Vac powered. Please see DP25B-S for pricing and availability of full range of DP25B-S meters. Use Part Number Builder to see all options.
  
DP8EPT
484,05
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1/8 DIN 6-Digit display meter with USB communications. Please see Platinum Series for pricing and availability of full range of Platinum Series meters. Use Part Number Builder to see all options.
Accessories
  
PT06F10-6S-R
€45,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Mating connector for LC716 series load cells
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-6PC24-3-015
CA-6PC24-3-015
€188,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
15 foot connector/cable assembly for LC716 series
Related Products
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIN-USBH
IN-USBH
€639,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
Field Calibratable USB Signal Conditioner - add digital USB output to mV/V pressure or load transducers. (see IN-USBH)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIN-UVI
IN-UVI
€2.250,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wheatstone Bridge In-Line Signal Conditioner - converts the millivolt signal of the transducer to 0 to 5, 0 to 10, ±5, ±10 Vdc or 4 to 20, 12 ± 8 mA. (see IN-UVI)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 5-point NIST-traceable calibration and 59 kO shunt data.
** 4-digit meter, 20K lb and above capacities counts in multiple of 10's.
To order additional cable, add length in feet, to the end of the model number, and additional price per foot over 1.8 m (6').
Ordering Example:  (1) PT06F10-6S-R Twist lock connector, €45,67  plus (1) TX4-100 4 core screened cable 100feet (30 metres), €59,66, €45,67 + 59,66 = €105,33

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Cable or Connector Wählen Sie:
706 für Cable style
716 für Connector style

(2) Load Range Wählen Sie:
5K für 0-5000 lb range
10K für 0-10000 lb range
20K für 0-20000 lb range
30K für 0-30000 lb range
50K für 0-50000 lb range
100K für 0-100000 lb range
150K für 0-150000 lb range
200K für 0-200000 lb range
300K für 0-300000 lb range
500K für 0-500000 lb range
1M für 0-1000000 lb range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.