Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe with 1/4 or 1/8 NPT Fitting

TC-(*)-NPT Series

Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe | TC-(*)-NPT Series

Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe

72,96 TC-J-NPT-G-72

  • Rugged 304SS Design with Strain Relief Spring
  • Fibreglass Leads Protected with Steel Overbraiding.
  • Striped Leads, Standard. SMP Connectors, Optional
  • Choice of J, K,T, or E Thermocouple Types
  • 1/4 NPT or 1/8 NPT Mounting Treads
  • Grounded, Ungrounded or Exposed Junctions
  • Temperature Range to 650°C [1200°F]
    (Transition Junction/Cable to 480°C [900°F])
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Thermocouple probes work on this link.

PIPE PLUG PROBES
These high pressure thermocouple plug sensors are ideal for vessel applications, pressurised containers and applications requiring mounted NPT security. The 304SS sheath has a 1/4" dia. that extends 1/2" from the end of the 1/4 or 1/8 NPT pipe plug. Other length sheaths are available. The thermocouple-grade lead wires are stranded 20 AWG, fibreglass insulated, and stainless steel overbraided with stripped leads. Connectors are attached on request. Junctions are grounded or ungrounded for a pressure rating of up to 2500 psi. Exposed junctions are available for air or gas temperature measurements at ambient pressures. To tighten mounting threads, there is a hex section that is 22mm (.56") across flats that are 5.8mm (.23") wide.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
1/4NPT Pipe Plug Probes
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-NPT-G-72
TC-T-NPT-G-72
74,30
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type T Grounded Pipe Plug Probe
  
TC-E-NPT-G-72
73,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type E Grounded Pipe Plug Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-NPT-G-72
TC-K-NPT-G-72
69,14
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type K Grounded Pipe Plug Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-NPT-G-72
TC-J-NPT-G-72
72,96
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type J Grounded Pipe Plug Probe
  
TC-T-NPT-E-72
73,57
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type T Exposed Tip Pipe Plug Probe
  
TC-E-NPT-E-72
73,04
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type E Exposed Tip Pipe Plug Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-NPT-E-72
TC-K-NPT-E-72
79,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K Exposed Tip Pipe Plug Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-NPT-E-72
TC-J-NPT-E-72
73,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type J Exposed Tip Pipe Plug Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-NPT-U-72
TC-T-NPT-U-72
81,74
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type T Ungrounded Pipe Plug Probe
  
TC-E-NPT-U-72
80,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type E Ungrounded Pipe Plug Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-NPT-U-72
TC-K-NPT-U-72
81,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K Ungrounded Pipe Plug Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-NPT-U-72
TC-J-NPT-U-72
78,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type J Ungrounded Pipe Plug Probe
1/8NPT Pipe Plug Probes
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-1/8NPT-G-72
TC-T-1/8NPT-G-72
70,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type T Grounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-E-1/8NPT-G-72
TC-E-1/8NPT-G-72
73,04
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type E Grounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/8NPT-G-72
TC-K-1/8NPT-G-72
81,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K Grounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-1/8NPT-G-72
TC-J-1/8NPT-G-72
69,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type J Grounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
  
TC-T-1/8NPT-E-72
73,04
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type T Exposed Tip 1/8 NPT Pipe Plug Probe
  
TC-E-1/8NPT-E-72
74,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type E Exposed Tip 1/8 NPT Pipe Plug Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/8NPT-E-72
TC-K-1/8NPT-E-72
70,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K Exposed Tip 1/8 NPT Pipe Plug Probe
  
TC-J-1/8NPT-E-72
74,61
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type J Exposed Tip 1/8 NPT Pipe Plug Probe
  
TC-E-1/8NPT-U-72
80,22
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type E Ungrounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/8NPT-U-72
TC-K-1/8NPT-U-72
90,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K Ungrounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
  
TC-J-1/8NPT-U-72
79,13
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type J Ungrounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) TC-J-NPT-G-72 Type J Grounded Pipe Plug Probe, €72,96
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.