Deutschland  |  0800-8266342 Gebührenfrei
Home >> Datenerfassungsprodukte >> PC-Einsteckkarten >> Einsteckkarten mit analogen Eingängen

Einsteckkarten mit analogen Eingängen


Einsteckkarten mit analogen Eingängen


Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

CIO-DAS08, CIO-DAS08 PGH/PGL CIO-DAS08, CIO-DAS08 PGH/PGL
Multifunction, Medium Speed Boards forIBM Compatibles
Weitere Infos »
 
CIO-DAS16-M1 Series CIO-DAS16-M1 Series
1 MHz 8-Channel 12- or 16-Bit Analog Input Card and MEGA-FIFO 128 Million Sample Buffer
Weitere Infos »
CIO-DAS48-PGA CIO-DAS48-PGA
48-Channel, 12-Bit Analog Input Board Voltage or Current Input with Programmable Gain
Weitere Infos »
 
CIO-DAS6402 CIO-DAS6402
High Speed 64-ChannelAnalog Input Boards
Weitere Infos »
CIO-DAS800 Series CIO-DAS800 Series
Low-Cost 8-Channel Multifunction Plug-In Board
Weitere Infos »
 
CIO-DAS-TC and PCI-DAS-TC CIO-DAS-TC and PCI-DAS-TC
16 Channel, High Accuracy Thermocouple Input Board for the ISA or PCI Bus
Weitere Infos »
CIO-DAS-TEMP CIO-DAS-TEMP
32-Channel AD592 Sensor Temperature Measurement Board
Weitere Infos »
 
CIO-SSH16 CIO-SSH16
16-Channel Simultaneous Sample and Hold Accessory Board For CIO-DAS1600/1400/16 Series A/D Boards
Weitere Infos »
PCI-DAS1001 and PCI-DAS1002 PCI-DAS1001 and PCI-DAS1002
Medium Speed, PCI Bus, 16-Channel Analog Input Board with D/A and Digital I/O
Weitere Infos »
 
PCI-DAS1600 Series PCI-DAS1600 Series
High Speed, 12 or 16-bit Multifunction Board for the PCI-Bus
Weitere Infos »
PCI-DAS6402-16 PCI-DAS6402-16
High Speed, 16-Bit, 64 Channel Analog Input Board with Analog Outputs and Digital I/O for the PCI Bus
Weitere Infos »
 
PCI-DASO8 PCI-DASO8
Low Cost, PCI-Bus Compatible, 8-Channel Analog Input Board
Weitere Infos »



MMV | 6 | 009
DAS-D01