Deutschland  |  0800-8266342 Gebührenfrei
Home >> Temperaturmesstechnik >> Temperatur- und Prozessregler und Schaltgeräte >> Selbstoptimierende Regler mit Frontabmessungen 48 x 24 mm u...

Selbstoptimierende Regler mit Frontabmessungen 48 x 24 mm und 48 x 48 mm


Selbstoptimierende Regler mit Frontabmessungen 48 x 24  mm und 48 x 48 mm

CNPt Series CNPt Series
Platinum™ Temperatur- und Prozessregler mit PID-Regelung und USB-Port
Weitere Infos »
 
CN74000 CN74000
Fuzzy Logic PID-Regler mit 48 × 24 mm
Weitere Infos »
CN7500 CN7500
PID-Regler mit 48 × 24 mm
Weitere Infos »
 
CN7800 CN7800
PID-Regler mit 48 × 48 mm
Weitere Infos »
CN78000 CN78000
Fuzzy Logic PID-Regler mit 48 × 48 mm
Weitere Infos »
    

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

CN1601 Series CN1601 Series
1/16 DIN Temperature/Process Controllers with Adaptive Tuning and Modular Output and Communications Options
Weitere Infos »
 
CN1632 Series CN1632 Series
1/32 DIN Temperature/Process Controllers with 2 Outputs Standard and Optional Communications
Weitere Infos »
CN1A Series CN1A Series
1/16 DIN On-Off LCD Temperature Controllers with Dual Outputs
Weitere Infos »
 
CN9300, CN9400 &CN9500 Series CN9300, CN9400 &CN9500 Series
1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers
Weitere Infos »
CN9500 CN9500
PID Autotune Temperature Process Controllers
Weitere Infos »
 
CN9-SW CN9-SW
Cloning, Logging and Charting Software that Supports CN9300. CN9400 & CN9500 with Communications Options
Weitere Infos »
CND3-SERIES CND3-SERIES
Temperature & Process PID Controller
Weitere Infos »
    



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-P03