Kraft-Anwendungen
- Testen kleiner Bauteile
- Testen von Türen und Chassis

Testen kleiner Bauteile
OMEGA bietet einen umfassenden Bereich von Lastzellen an, die speziell auf Anwendungen im Automobilbau zugeschnitten sind, wie das Testen von kleinen Bauteilen, das Öffnen und Schließen von Türen, oder die Überwachung von Kräften in verschiedenen Montageschritten.
Miniatur-Lastzellen
Als kleine und hoch genaue Lastzellen sind die Lastzellen der Serie LCMFL besonders für industrielle Anwendungen mit hohen Ansprüchen an die Genauigkeit geeignet. Sie bestehen vollständig aus Edelstahl, messen entweder Zug- oder Druckbelastung und lassen sich über das Außengewinde einfach einbauen. Der besondere interne Aufbau bietet Langzeit-Stabilität und verringert die Auswirkungen seitlich versetzt wirkender Kräfte.

Kraftmessungen an Komponenten, Türen und Chassis
Digitale Kraftmessgeräte von OMEGA sind für Messungen von Zug- und Druckkräften in praktischen allen Branchen universell einsetzbar.
DFG55
Mit Nennkräften von 0,5 bis 445 N und einer schnellen Messrate von 7000 Hz erzeugt dieses Messgerät auch bei schnellen Tests hoch genaue Ergebnisse. Ein integrierter Datenspeicher für bis zu 1000 Messwerte gehört wie auch statistische Funktionen und der Export der Messwerte an einen PC zur Standardausstattung. Integrierte Sollwerte mit Anzeigefeldern eröffnen alle Möglichkeiten von einfachen PASS-/FAIL-Tests und bis zur Ansteuerung externer Geräte wie Alarmgeber oder Relais.
Kundenspezifische Anwendungen
Wir bieten eine Vielzahl von Produkten für Ihren Bedarf im Automotive-Bereich