Schlüsselfertige Systeme
- Allgemeine Systeme
- Prüfstand

Dynamische Druck/Kraftmessung
OMEGA entwickelt und liefert direkt einsetzbare Systemlösungen mit Komponenten wie Datenerfassungssystem und Software, Temperaturfühler, Druckaufnehmer und Drucktransmitter sowie andere Aufnehmer zur Messung von Vibration, Stößen oder Dehnung für dynamische Prüfungen am Fahrzeug.
Das folgende Beispiel zeigt die typischen Komponenten eines Kraftmesssystems:
- • 1 x iNET-400
- • 32 x OMEGA Druckaufnehmer PXM600MU-35BARGV
- • 8 x Widerstandsfühler P-M8-A-TS-3M-ODU
- 1 x DASYLab® Vollversion DLDHFU
- 1 x 19b 19"-Rack, direkt einsatzbereit

Kraft und Weg auf einem Prüfstand
In dieser Anwendung werden Kraft und Weg mit potentiometrischen Aufnehmern gemessen. Für die Genauigkeit ist unter anderem ein niedriger Übergangswiderstand beim Anschluss an das OMEGA iNET-400 Datenerfassungssystem wichtig, der hier durch hochwertige ODU Steckverbinder mit versilberten Kontakten erreicht wird.
Verlängerungskabel und Datenerfassung
Gerade in der F&E-Phase sind die richtigen Tools unverzichtbar, um aussagefähige Daten zu Konzepten und Verbesserungsansätzen zu erhalten. Verlängerungskabel werden verwendet, um die Daten zu Druck, Dehnung und Kraft vom Chassis an das Messsystem zu übertragen. Die Daten wurden dann mit einem OMEGA iNET-400 System aufgezeichnet, das sich modular zu einem mehrkanaligen Datenaufzeichnungssystem ausbauen lässt.
Kundenspezifische Anwendungen
Wir bieten eine Vielzahl von Produkten für Ihren Bedarf im Automotive-Bereich