Druck-Anwendungen
- Tests der Kraftstoffeinspritzung
- Getriebehydraulik
- Abgasdruck

Kraftstoff-Einspritzdruck
Zur Messung des Kraftstoff-Einspritzdrucks hat OMEGA seine Drucktransmitter der Reihe PXM409 mit mikrogeplantem Druckaufnehmer und Edelstahlgehäuse so konstruiert, dass sie auch rauesten Umgebungsbedingungen widerstehen.
Druckaufnehmer
Die hoch genauen Druckaufnehmer von OMEGA haben sich in kommerziellen und Automotive-Anwendungen bewährt, in denen eine hohe Leistung gefordert ist.Wir bieten viele verschiedene Ausführungen je nach Messaufgabe an, unter anderem für Relativdruck, Absolutdruck, bidirektionalen Prozessdruck, barometrischen Druck, Unterdruck oder Differenzdruck.

Betriebsmitteldruck in Getriebe- und Kühlsystemen
Bei den Betriebsmitteln rund um den Motor werden die Drucktransmitter PX600 und PX61C für Messungen an Einspritzsystem, Automatikgetriebeöl und Kühlmittel eingesetzt.
Transmitter mit bündiger Membran
Zur Druckmessung in Schlüsselsystemen von Fahrzeugen lassen sich PX600 und PX61C hervorragend einsetzen. Sie können direkt am Messort eingesetzt werden oder, wenn die Umgebungstemperatur über 110°C liegt, auch abgesetzt montiert werden.

Messung des Abgasdrucks
Für Anwendungen wie die Messung des Abgasdrucks hat OMEGA die Differenzdrucktransmitter der Reihe PXM409 so robust entwickelt, dass sie auch in Umgebungen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind, ihre hohe Zuverlässigkeit behalten.
Differentielle Sensoren
Diese Aufnehmer im robusten Edelstahlgehäuse eignen sich perfekt für Anwendungen in Bereichen wie Automotive und Aerospace ebenso wie für industrielle Anwendungen in nass/nass-, nass/trocken-, bidirektionalen und unidirektionalen Konfigurationen. Eingesetzt werden diese Aufnehmer in Prüfständen, bei der Filterüberwachung, Luftstrom, Produktions- und anderen industriellen Anwendungen, wo es auf einen besonders robusten Transmitter ankommt. Mit dem Siliziumelement als Herzstück wird die zuverlässige Funktion bei langer Lebensdauer und mit exzellenter Langzeitstabilität erreicht.
Kundenspezifische Anwendungen
Wir bieten eine Vielzahl von Produkten für Ihren Bedarf im Automotive-Bereich