Deutschland  |  0800-8266342 Gebührenfrei
Home >> Temperaturmesstechnik >> Thermoelemente >> Drahtthermoelemente

Drahtthermoelemente


Drahtthermoelemente

5SRTC 5SRTC
Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Miniatur-Thermoelementstecker Typ SMPW und aufrastbarer Zugentlastung für hohe Belastungen
Weitere Infos »
 
5SC 5SC
Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Subminiatur-Stecker und integrierter Zugentlastung/Spule
Weitere Infos »
5TC 5TC
Installationsfertige, isolierte Thermoelemente mit freien Enden oder mit Thermoelementstecker
Weitere Infos »
 
5LRTC 5LRTC
Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Standard-Thermoelementstecker und aufrastbarer Zugentlastung für hohe Belastungen
Weitere Infos »
5LSC 5LSC
Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Standard-Thermoelementstecker Typ OST und Aufwickelvorrichtung
Weitere Infos »
 
5TC SERIES (IEC) 5TC SERIES (IEC)
Insulated Wire Thermocouples with Stripped Ends - IEC colour codes
Weitere Infos »
HSTC HSTC
Sterilisierbare, installationsfertige, isolierte Thermoelemente, voll PFA-gekapselte Messspitze
Weitere Infos »
 
Unisolierte Feindraht-Thermoelemente Unisolierte Feindraht-Thermoelemente
Unisolierte Feindraht-Thermoelemente aus Wolfram/Rhenium, Platin/Rhodium und Standardlegierungen
Weitere Infos »
TC-GG-* TC-GG-*
Drahtthermoelemente mit Glasseide-Isolierung
Weitere Infos »
 
Serie XC Serie XC
Nextel-ummantelte, flexible Thermoelemente für hohe Temperaturen
Weitere Infos »

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

BARE, SH, DH and OV Series BARE, SH, DH and OV Series
Ceramic Beaded and Bare Wire Thermocouple Elements for Head and Well Assemblies
Weitere Infos »
 
RTD-(*)-1PT100K2515 RTD-(*)-1PT100K2515
1.5 dia x 25 mm Long Pt100 Elements with 1 m Cable
Weitere Infos »
RTD-(*)-F3102 RTD-(*)-F3102
4 x 2 mm Pt100 Elements with 1 m Long 2, 3 or 4 Wire Cable
Weitere Infos »
 
RTD-(*)-F3105 RTD-(*)-F3105
2 mm Pt100 Elements with 1 m Long 2, 3 or 4 Wire cable
Weitere Infos »
SH, DH, BARE, FS and OV SERIES SH, DH, BARE, FS and OV SERIES
Thermocouple Elements, Bare and with Ceramic Insulators
Weitere Infos »
 
T5R und T3R T5R und T3R
Bare Wire, Fine Diameter Tungsten-Rhenium Thermocouples, Types C and D
Weitere Infos »
TC-PVC and 5TC-PVC Series TC-PVC and 5TC-PVC Series
Epoxy Coated Tip Thermocouple, Types J, K, T and E
Weitere Infos »
 
TH-44000 Series TH-44000 Series
Fast Response Thermistor Sensors
Weitere Infos »
XCIB SERIE XCIB SERIE
High Temperature Inconel Overbraided Ceramic Fibre Insulated Thermocouples
Weitere Infos »
    



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-A02