Deutschland  |  0800-8266342 Gebührenfrei
Home >> Temperaturmesstechnik >> Infrarot-Temperaturmessgeräte >> Stationäre Infrarot-Thermometer/Messumformer

Stationäre Infrarot-Thermometer/Messumformer


Stationäre Infrarot-Thermometer/Messumformer

OSAT OSAT
Eigensicherer IR-Temperatursensor für -20 bis 1000°C in Ex-Bereichen
Weitere Infos »
 
IGA320/23, IGA320, IS320 IGA320/23, IGA320, IS320
Digitale Infrarot-Thermometer für Metalloberflächen, Graphit und Keramik bis 1800°C
Weitere Infos »
IN510, IN520 IN510, IN520
Digitale Infrarot-Pyrometer
Weitere Infos »
 
ISR320 ISR320
Stationäres Quotientenpyrometer zur berührungslosen Temperaturmessung in Bereichen von 700 bis 1700°C
Weitere Infos »
OS150-2USB Serie OS150-2USB Serie
Berührungslose Temperatursensoren mit 4-20 mA Ausgang
Weitere Infos »
 
OS211, OS151, OS301, OS801 OS211, OS151, OS301, OS801
Berührungslose Temperatursensoren mit 4-20 mA Ausgang
Weitere Infos »
OS-MINIHUB OS-MINIHUB
Mehrkanaliges IR-Messsystem zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung mit RS485/Modbus
Weitere Infos »
 
OS-PC OS-PC
Extrem schneller Infrarotsensor mit kleinem Messfleck
Weitere Infos »
Serie IN5 plus Serie IN5 plus
Kontaktlose Infrarot-Temperatursensoren mit integrierter RS232 Schnittstelle
Weitere Infos »
 
IN300 IN300
Infrarot-Temperatursensoren mit 4-20 mA Ausgang
Weitere Infos »

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

OS136A OS136A
Low-Cost, Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
Weitere Infos »
 
OS36 Series OS36 Series
Infrared Thermocouples
Weitere Infos »
OS-SYST Series OS-SYST Series
Infrared Temperature Measurement System with Graphical Analysis and Control Interface Option)
Weitere Infos »
    



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-J11