Deutschland  |  0800-8266342 Gebührenfrei
Home >> Temperaturmesstechnik >> Temperatur- und Prozessmessgeräte, Timer und Zähler >> Einbauinstrumente für Temperatur/Prozesssignale

Einbauinstrumente für Temperatur/Prozesssignale


Einbauinstrumente für Temperatur/Prozesssignale

CNPt Series CNPt Series
Platinum™ Temperatur- und Prozessregler mit PID-Regelung und USB-Port
Weitere Infos »
 
DP20 DP20
Universal-Einbaumessgerät mit 96 x 48 mm
Weitere Infos »
DPPT_Series DPPT_Series
Platinum™ Temperatur- und Prozessanzeige
Weitere Infos »
 
LDB-Series LDB-Series
Großanzeigen für Temperatur, Prozess, Impulsrate, Summe, Zeit und serielle Daten. Schalttafel- oder Wandmontage
Weitere Infos »
OM-SGD-43-A OM-SGD-43-A
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen
Weitere Infos »
 
OM-SGD-ADPT-TC OM-SGD-ADPT-TC
Thermoelement-Signalumformermodul
Weitere Infos »
OM-SGD-SERIES OM-SGD-SERIES
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen
Weitere Infos »
 
DP600A DP600A
Einbaumessgerät mit 6/12 Universaleingängen, 96 x 96 mm
Weitere Infos »
INFINITY-C-Serie INFINITY-C-Serie
Messgeräte für Thermoelemente und Pt100 INFCT, INFCR
Weitere Infos »
 
INFINITY-Serie INFINITY-Serie
Präzisions-Einbaumessgeräte INFU, INFT, INFP, INFS
Weitere Infos »
iSerie-Anzeige i1600 iSerie-Anzeige i1600
Internet-fähige programmierbare Anzeige mit 1/16 DIN-Maß
Weitere Infos »
 
iSerie-Anzeige i800 iSerie-Anzeige i800
Internet-fähige programmierbare Anzeige mit 1/8 DIN-Maß
Weitere Infos »
iSerie-Regler iSerie-Regler
Internet-fähige programmierbare PID-Regler mit Universaleingang
Weitere Infos »
 
iSerie-SM iSerie-SM
Einbaumessgeräte mit Grenzwertgeber und Farbwechsel
Weitere Infos »

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar


Temperature/Process Meters with Alarm Outputs
Weitere Infos »
 
BG18 Series BG18 Series
Bargraph Displays, Horizontal or Vertical Scale
Weitere Infos »
DP1632 Series DP1632 Series
1/32 DIN Uniiversal Input, Thermocouple, RTD,Voltage or Current, with Optional RS-485 Communications and Relay Alarms
Weitere Infos »
 
DP400TP DP400TP
Graphical Display High Speed Panel Meter for Temperature and Process Application
Weitere Infos »
DP41 DP41
1/8 DIN 6-Digit Panel Meters
Weitere Infos »
 
DPM19 DPM19
**NO LONGER AVAILABLE** Consult Sales
Weitere Infos »
IDT IDT

Weitere Infos »
 
SPC Series, DP41-TBS SPC Series, DP41-TBS
Panel Meter Accessories: Splash Proof Covers, Protective Shrouds
Weitere Infos »



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-M03