Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Last- und Wägezellen, Kraft- und Drehmomentaufnehmer


Portable Kraftmessgeräte mit digitaler oder analoger Anzeige.

LCCE Series
LCCE Series
S-förmige Lastzellen für niedrige Bereiche mit 500% Überlastschutz
JETZT BESTELLEN »
LCGB Series
LCGB Series
Lastzellen für Druckbelastung in Miniaturausführung mit durchgehenden Montagebohrungen
JETZT BESTELLEN »
LCL
LCL
Vollbrücken-DMS Für Bereiche von 0-113 g bis 0-18 kg
JETZT BESTELLEN »
LCM1001 und LCM1011
LCM1001 und LCM1011
Zylindrische Lastzellen für Druckbelastung Für starke Beanspruchung, metrische Ausführung, 0-2,5 kN bis 0-100 kN
JETZT BESTELLEN »
LCM201
LCM201
Subminiatur-Lastzellen für Zug- und Druckbelastung, Metrische Lastzellen, Durchmesser 19 mm, ±100 bis ±500 Newton
JETZT BESTELLEN »
LCM401 und LCM411
LCM401 und LCM411
Lastzellen für Druckbelastung mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe Metrisch, 0-100 N bis 0-50 kN, für industrielle Wägeapplikationen
JETZT BESTELLEN »
Neu
LCMUW
LCMUW
Lastzellen mit Kompensation des hydrostatischen Drucks für Unterwasser-Anwendungen Zug-/Drucklast, ±500 N bis ±50 kN
JETZT BESTELLEN »
LCM101 und LCM111
LCM101 und LCM111
S-förmige Lastzellen aus Edelstahl ±100 N bis ± 100 kN
JETZT BESTELLEN »
LCM302
LCM302
Edelstahl-Lastzellen für Druckbelastung Metrische Lastzellen, Durchmesser von 19 mm, 0-100 bis 0-5000 Newton
JETZT BESTELLEN »
Neu
LCM402 und LCM412
LCM402 und LCM412
Lastzellen mit hoher Genauigkeit und niedriger Bauhöhe Metrisch, ±250 N bis ±100 kN, für industrielle Wägeapplikationen
JETZT BESTELLEN »
LCMWD
LCMWD
Lastmessende Unterlegscheiben Metrisch, 500 N bis ± 200 kN
JETZT BESTELLEN »
LCM304
LCM304
Edelstahl-Lastzellen für Druckbelastung Metrische Lastzellen, Durchmesser 25,4 mm, 0-100 bis 0-50000 Newton
JETZT BESTELLEN »
LCM703
LCM703
Miniatur-Lastzellen mit niedriger Bauhöhe Metrisch, 19 mm bis 25 mm
JETZT BESTELLEN »
LCMFD
LCMFD
Subminiatur-Lastzellen für Zug- und Druckbelastung Metrisch, 19 mm und 25 mm Durchmesser, ±10 bis ± 5000 N
JETZT BESTELLEN »
TXDIN1600S
TXDIN1600S
Messumformer für Dehnmessstreifen-/Lastzellenbrücken
JETZT BESTELLEN »
LCMHD
LCMHD
Lastzellen mit niedriger Bauhöhe für Zug- und Druckbelastung Auf Zug kalibriert ±25 N bis ±100 kN
JETZT BESTELLEN »
DFG35 Series
DFG35 Series
DIGITAL FORCE GAUGE WITH USB OUTPUT
JETZT BESTELLEN »
IN-USBH
IN-USBH
USB-In-Line-Signalumformer für mV/V-Messaufnehmer
JETZT BESTELLEN »
LC101
LC101
All Stainless Steel "S" Beam Load Cells, High Accuracy, Economical Price
JETZT BESTELLEN »
LCM105 und LCM115
LCM105 und LCM115
S-förmige Lastzellen aus Aluminium Metrisch, ±100 N bis ± 5 kN
JETZT BESTELLEN »
LCM307 Series
LCM307 Series
Miniature Load Cell
High-Capacity Top Hat Style

JETZT BESTELLEN »
LCM411-USBH
LCM411-USBH
 Discontinued - Lastzellen mit niedriger Bauhöhe für Druckbelastung mit High-Speed-USB-Ausgang
JETZT BESTELLEN »
LCMGD
LCMGD
Miniatur-Lastzellen für Druckbelastung Metrisch, 0-100 N bis 0-200 kN
JETZT BESTELLEN »
Neu
LCR Series
LCR Series
S-Beam Load Cells
High Accuracy
Rugged for Industrial Applications

JETZT BESTELLEN »
LSHD
LSHD
Wasserdichte Wägezellen mit niedriger Bauhöhe 2,3 kg bis 225 t
JETZT BESTELLEN »
LCMKD
LCMKD
Subminiatur-Lastzellen für den industriellen Einsatz Metrisch, 0-10 N bis 0-5 kN
JETZT BESTELLEN »
LCM203 und LCM213
LCM203 und LCM213
 - Discontinued - very limited stock available Miniatur-Lastzellen mit hoher Genauigkeit, Metrisch, 51 mm, ±100 N bis ±50 kN
JETZT BESTELLEN »
LCM501 und LCM511
LCM501 und LCM511
  Discontinued - very limited stock available Biegebalken mit hoher Genauigkeit Metrisch, ±250 N bis ±100 kN
JETZT BESTELLEN »
LCM602
LCM602
  Discontinued - very limited stock available Biegekraft-Lastzellen für hohe Beanspruchung Metrisch, ±250 N bis ±50 kN
JETZT BESTELLEN »
 

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

LC103B
LC103B
High Accuracy, Stainless Steel, S-Beam Load Cells
JETZT BESTELLEN »
LC60
LC60
Aluminum Single Point Load Cells
JETZT BESTELLEN »
LC704_LC714
LC704_LC714
High-Capacity Tension Link Load Cells
JETZT BESTELLEN »
CC1
CC1
Flintec CC1 Compression Load Cell with Hermetic Sealing
JETZT BESTELLEN »
LC706-LC716
LC706-LC716
High-Capacity Tension Link Load Cells
JETZT BESTELLEN »
TQ502A Series
TQ502A Series
Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection

JETZT BESTELLEN »
DFG31
DFG31
Digital Force Gages with Analog and RS232 Outputs
Discontinued Product!

JETZT BESTELLEN »
LCHD
LCHD
Low Profile "Pancake Style" Load Cell
JETZT BESTELLEN »
TQ513 Series
TQ513 Series
Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
JETZT BESTELLEN »
TQ514
TQ514
Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
JETZT BESTELLEN »
LCCD Series
LCCD Series
Environmentally Protected S-Beam Load Cells
JETZT BESTELLEN »
CA Series
CA Series
Cable Assemblies for Pressure Transducers and Load Cells
JETZT BESTELLEN »
DFG-RS3
DFG-RS3
Force or Torque Indicators with Remote Sensors
JETZT BESTELLEN »
DFG-RS5
DFG-RS5
Advanced Digital Force or Torque Indicators with Remote Sensors
JETZT BESTELLEN »
DFG21 Series
DFG21 Series
 - Discontinued Digital Force Gauge: Measuring Device | OMEGA Engineering
JETZT BESTELLEN »
DFG82
DFG82
High Accuracy Force Gage
Laboratory Grade 0.1% Accuracy

JETZT BESTELLEN »
DP1028
DP1028
Transducer Indicator System, Powers up to 10 Load Cells
JETZT BESTELLEN »
JBOX-4-ET
JBOX-4-ET
Summing Box for Multiple Load Cells
JETZT BESTELLEN »
LC1000-TP
LC1000-TP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Nickel Plated Steel or 17-4 pH Stainless Steel
JETZT BESTELLEN »
LC1001
LC1001
Canister Load Cells
Heavy Duty Design

JETZT BESTELLEN »
LC1001-BP
LC1001-BP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel
JETZT BESTELLEN »
LC107
LC107
High Accuracy, Miniature, S-Beam Load Cells
JETZT BESTELLEN »
LC1102
LC1102
Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression
JETZT BESTELLEN »
LC1103
LC1103
Canister Load Cell, High Capacity Universal Design, Rugged Stainless Steel Case
JETZT BESTELLEN »
LC201
LC201
Subminiature Tension & Compression Load Cell | 0.75" Diameter | 25 to 300 lb
JETZT BESTELLEN »
LC202
LC202
Miniature Universal Load Cell | 1" to 1.38" Diameter | 50 to 10,000 lb
JETZT BESTELLEN »
LC203 and LC213 Series
LC203 and LC213 Series
High Accuracy Miniature Tension & Compression Load Cells | 2" Diameter | 25 to 10,000 lb
JETZT BESTELLEN »
LC204
LC204
High Accuracy Miniature Universal Load Cells | 2" Diameter | 25 to 10,000 lb
JETZT BESTELLEN »
LC302
LC302
Miniature Compression Load Cell | 0.75" Diameter | 25 to 1,000 lb
JETZT BESTELLEN »
LC304
LC304
Miniature Compression Load Cell | 1" Diameter | 100 to 10,000 lb
JETZT BESTELLEN »
LC305 and LC315 Series
LC305 and LC315 Series
Miniature Compression Load Cell with Back Mounting Holes | 2" Diameter | 25 to 20,000 lb
JETZT BESTELLEN »
LC307
LC307
Miniature Compression Load Cell | "Top Hat" Design | 250 to 100,000 lb
JETZT BESTELLEN »
LC321
LC321
Miniature Compression Load Cell with Threaded Center Hole
JETZT BESTELLEN »
LC401
LC401
Low Profile Compression Load Cell
High Accuracy for Industrial Weighing Applications

JETZT BESTELLEN »
LC402
LC402
High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications
JETZT BESTELLEN »
LC412-TP
LC412-TP
Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

JETZT BESTELLEN »
LC414 Series
LC414 Series
Base Mount Compression Load Cells
JETZT BESTELLEN »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
JETZT BESTELLEN »
LC602
LC602
Heavy Duty Constant Moment Beam Load Cells, Environmentally Sealed
JETZT BESTELLEN »
LC701/LC711
LC701/LC711
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

JETZT BESTELLEN »
LC702 and LC712 Series
LC702 and LC712 Series
High Capacity Tension Link Load Cells
JETZT BESTELLEN »
LC703
LC703
Miniature Low Profile Tension Link Load Cells
0.75 to 1" Height

JETZT BESTELLEN »
LC8100/LC8125 Series
LC8100/LC8125 Series
Through-Hole Bolt Load Cells
1.00" or 1.25" OD

JETZT BESTELLEN »
LC8150
LC8150
Through-Hole Bolt Load Cells
1.5 Inch O.D.

JETZT BESTELLEN »
LC8151
LC8151
Tall Through-Hole Bolt Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
JETZT BESTELLEN »
LC8200
LC8200
Through-Hole Bolt Load Cells, 2.00 Inch O.D.
JETZT BESTELLEN »
LC8250
LC8250
Compact Through-Hole Bolt Load Cells, 2.50 Inch O.D.
JETZT BESTELLEN »
LC8300
LC8300
Through-Hole Bolt Load Cells, 3.00 inch O.D.
JETZT BESTELLEN »
LC8313, LC8400, LC8450
LC8313, LC8400, LC8450
Bolt Load Cells
Large I.D. 2.00-3.13 Inch

JETZT BESTELLEN »
LC901
LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
JETZT BESTELLEN »
LCAD
LCAD
Platform Load Cell for Washdown Applications
JETZT BESTELLEN »
LCDA
LCDA
Low Profile Bending Beam Load Cells
JETZT BESTELLEN »
LCEA
LCEA
Economical Bending Beam Load Cells
JETZT BESTELLEN »
LCFD
LCFD
Subminiature Tension or Compression Load Cell | 0.75" to 1" Diameter | 1Kg to 1,000 lb
JETZT BESTELLEN »
LCFL Series
LCFL Series
Load Cell, Miniature Tension or Compression Applications
JETZT BESTELLEN »
LCGD
LCGD
Miniature Compression Load Cell | 25 to 50,000 lb
JETZT BESTELLEN »
LCJA Series
LCJA Series
Heavy Duty Shear Beam Load Cells
JETZT BESTELLEN »
LCKD
LCKD
Subminiature Compression Load Cell | 1kg to 1,000 lb
JETZT BESTELLEN »
LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4
LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4
Mounting Plates for LCM1001/LCM1011 Series Metric Load Cells
JETZT BESTELLEN »
LCM202 Series
LCM202 Series
Universal Load Cell, Miniature Metric
25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N

JETZT BESTELLEN »
LCM204 and LCM214 Series
LCM204 and LCM214 Series
Miniature Load Cells - Surface Mount Style
JETZT BESTELLEN »
LCM305 and LCM315 Series
LCM305 and LCM315 Series
Miniature Metric Load Cell
51mm Miniature Diameter

JETZT BESTELLEN »
LCM412-TP
LCM412-TP
Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

JETZT BESTELLEN »
LCM701/LCM711 Series
LCM701/LCM711 Series
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

JETZT BESTELLEN »
LCM900 Series
LCM900 Series
Bolt Sensors with Mounting Washers, Metric, 0-500 N to 0-25,000 Newtons
JETZT BESTELLEN »
LCMAD Series
LCMAD Series
Platform Load Cell for Washdown Applications
JETZT BESTELLEN »
LCMCD Series
LCMCD Series
High Performance Metric S Beam Load Cells Environmentally Protected
JETZT BESTELLEN »
LCMFL Series
LCMFL Series
Load Cells Miniature Tension or Compression
JETZT BESTELLEN »
LCUC
LCUC
Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
JETZT BESTELLEN »
LCUW
LCUW
Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
JETZT BESTELLEN »
LCWD
LCWD
Load Washers, Measure Bolt Compression Forces
JETZT BESTELLEN »
Load Accessories, LBC, REC
Load Accessories, LBC, REC
Load Buttons and Rod Ends for all Load Cells
JETZT BESTELLEN »
LSC6400
LSC6400
Platform Scales, Powder Coated or Stainless Steel Deck
JETZT BESTELLEN »
LSC7000
LSC7000
Platform Scales, Low Range for use with Remote Indicators
JETZT BESTELLEN »
MLBC, MREC
MLBC, MREC
Load Buttons and Rod Ends for Metric Load Cells
JETZT BESTELLEN »
PT06F Connectors
PT06F Connectors
Connectors, Twist Lock (MIl-C 26482G) series 1 Type
JETZT BESTELLEN »
SBJ2
SBJ2
Summing Junction Boxes NEMA-4X Enclosure
JETZT BESTELLEN »
Tank Weighing Assembly TWA5
Tank Weighing Assembly TWA5
Self-Adjusting Weigh Assembly
with LC501 Series Load Cell Included

JETZT BESTELLEN »
TQ101
TQ101
Flange Mounted Reaction Torque Sensors, 0 to 10 IN-LB to 0 to 100,000 IN-LB
JETZT BESTELLEN »
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
Socket Extension Reaction Torque Sensors
with 1/4, 3/8, 1/2 and 3/4" Square Drives

JETZT BESTELLEN »
TQ201
TQ201
Reaction Torque Cells, Non-Rotating Shaft Mount, Low Torque Range
JETZT BESTELLEN »
TQ202
TQ202
Reaction Torque cells, Flange to Shaft Mount, Low Torque Range
JETZT BESTELLEN »
TQ301
TQ301
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount
JETZT BESTELLEN »
TQ302
TQ302
Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount
JETZT BESTELLEN »
TQ401
TQ401
Reaction Torque Cells, Surface Key Mount
JETZT BESTELLEN »
TQ402
TQ402
Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount
JETZT BESTELLEN »
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
Rotary Torque Sensors with 1/4, 3/8 and 1/2" Drives
JETZT BESTELLEN »
TQ601
TQ601
Combination Torque and Thrust Cells
Heavy Duty Construction

JETZT BESTELLEN »
TQM201
TQM201
Reaction Torque Cells, Shaft Mount Low Torque Range
JETZT BESTELLEN »
TQM202 Series
TQM202 Series
Reaction Torque Sensors, Flange to Shaft Mount, Metric, 0-0.175 N-m to 0-28 N-m
JETZT BESTELLEN »
TQM301 Series
TQM301 Series
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount, Metric, 0 to 45 N-m
JETZT BESTELLEN »
TWA3
TWA3
Tank and Bin Weighing Systems, Capacities to 2500 Pounds
JETZT BESTELLEN »
TWAM5 and TWAM6 Series
TWAM5 and TWAM6 Series
Self Adjusting Weigh Assemblies
with LCM501 Series Metric Load Cell

JETZT BESTELLEN »
LCCA
LCCA
High Accuracy S-Beam Load Cells
JETZT BESTELLEN »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.