|
 |
Temperature Products
|
Model |
Description |
OMEGACLAD |
Mineralisolierte Thermoelementleitung mit Edelstahlmantel |
Multipaar |
Ausgleichsleitung mit 4, 8, 12, 16, 20 oder 24 verdrillten Leiterpaaren |
558B |
Stromschleifengespeiste Prozessanzeige, 96 x 48 mm |
5LRTC |
Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Standard-Thermoelementstecker und aufrastbarer Zugentlastung für hohe Belastungen |
5LSC |
Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente
mit Standard-Thermoelementstecker Typ OST und Aufwickelvorrichtung
|
5RTD-F3100 |
Dünnschicht-Widerstandsfühler der DIN-Klasse B im kostengünstigen 5er-Pack |
5SC |
Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente
mit Subminiatur-Stecker und integrierter Zugentlastung/Spule
|
5SRTC |
Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Miniatur-Thermoelementstecker Typ SMPW und aufrastbarer Zugentlastung für hohe Belastungen |
5TC |
Installationsfertige, isolierte Thermoelemente mit freien Enden oder mit Thermoelementstecker
|
5TC SERIES (IEC) |
Insulated Wire Thermocouples with Stripped Ends - IEC colour codes |
88401, 88402 |
Oberflächen-Magnetfühler für stationäre Oberflächen, max. 250° bis 400°C |
BB702 |
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer:
Schwarzstrahler-Kalibrator |
BB703 |
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer:
Tragbarer Miniatur-Schwarzstrahler-Kalibrator |
BB704 |
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer:
Schwarzstrahler-Kalibrator mit großer Messfläche |
BB705 |
Kalibrator für Infrarot-Pyrometer:
Schwarzstrahler-Kalibrator für sehr hohe Temperaturen |
BSJ, TL, SL |
Thermoelement-Schraubklemmen, Thermoelement-Kabelösen, Thermoelement-Kabelschuhe |
CL1000 |
Miniatur-Blockkalibrator |
CL1500 |
Mobiler Blockkalibrator für -5 bis 125°C bei 23°C Umgebungstemperatur |
CL1600 |
Prüfgerät für Oberflächenfühler |
CL-355A |
Kompakter, leichter Blockkalibrator für stationären oder mobilen Einsatz |
CL940 |
Industrial Thermocouple Calibrator |
CN74000 |
Fuzzy Logic PID-Regler mit 48 × 24 mm |
CN7500 |
PID-Regler mit 48 × 24 mm |
CN77000 |
Selbstoptimierender Temperatur/Prozessregler mit 1/16 DIN-Maß |
CN7800 |
PID-Regler mit 48 × 48 mm |
CN78000 |
Fuzzy Logic PID-Regler mit 48 × 48 mm |
CN8200 |
Temperatur/Prozessregler mit 1/16-DIN-Maß und 8 Rampen-/Haltesegmenten |
CNP6 and CNP8 |
Temperature Controllers and Indicators For Plastics Extrusion Applications |
PT-Demo |
Platinum Series Demonstrator |
CNPt Series |
Platinum™ Temperatur- und Prozessregler mit PID-Regelung und USB-Port |
CY670 |
Tieftemperaturfühler |
DBCL-130 |
Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F) |
DBCL-400 |
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert |
DP20 |
Universal-Einbaumessgerät mit 96 x 48 mm |
DP400S |
Indicator with Strain-Gauge Input 96x48 |
DP400TP |
96x48 Indicator - panel meter |
DP600A |
Einbaumessgerät mit 6/12 Universaleingängen, 96 x 96 mm |
DP9601 |
Hochgenaues Labortemperaturmessgerät/ Datenlogger mit USB-Port für Pt100-Fühler |
DP9602 |
Hochgenaues Labortemperaturmessgerät/ Datenlogger mit USB-Port für Thermoelemente und Pt100-Fühler |
DPF20 |
Einbaumessgerät für Frequenz, Impulse, Summe oder Perioden; 96x48 mm |
iSerie-Regler |
Internet-fähige programmierbare PID-Regler mit Universaleingang |
DPI1701 |
Datenlogger und Einbaumessgerät mit Balkengrafik, Liniengrafik oder digitaler Anzeige |
DPM35A |
Discontinued - Prozessanzeiger mit 1/32 DIN-Maß |
DRI-AC |
AC Powered AC Input DIN Rail Signal Conditioner |
DRI-DC |
AC Powered DC Input DIN Rail Signal Conditioner |
DRI-FR |
AC Powered Frequency Input DIN Rail Signal Conditioner |
DRI-LPI_ |
Input Loop Powered DIN Rail Multi-Channel Isolators |
DRI-PT |
AC Powered Potentiometer Input DIN Rail Signal Conditioner |
DRI-SP-AC |
AC Powered DC Input DIN Rail Signal Splitter |
DRI-SP-DC |
DC Powered DIN Rail 4 to 20 mA Signal Splitter |
DRSL-DC2 |
Isolated DIN Rail Signal Conditioner |
DRSL-DC3 |
Isolated DIN Rail Signal Conditioner |
DRSL-DC4 |
Bipolar Isolated DIN Rail Signal Conditioner for Process Signals |
DRSL-RTD-LP |
RTD Input Non-Isolated DIN Rail Loop-Powered Signal Conditioner |
DRSL-SP1 |
Isolated DIN Rail Repeater/Splitter for Current Signals |
DRSL-SP2 |
Isolated DIN Rail Signal Conditioner/Splitter for Process Signals |
DRSL-SP3 |
Bipolar Isolated DIN Rail Signal Conditioner/Splitter for Process Signals |
DRSL-TEMP |
Isolated DIN Rail Loop-Powered Temperature Signal Conditioner |
DRSL-U |
Isolated Universal Input DIN Rail Signal Conditioner |
DRTB-2 |
Thermoelement-Klemmenblöcke zur DIN-Schienenmontage mit Prüfbuchse |
Easylog |
Netzunabhängige Datenlogger für Temperatur, Feuchte, Prozess- und Impulssignale |
EWSA Series |
Air Temperature Sensor for Indoor and Outdoor Use |
EXPP-K-TWSH-UL-IEC |
Twisted Shielded UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire with IEC color codes |
TJM Series |
Fine diameter MI thermocouple probes with lead wire |
FTWF |
Fabricated Thermowells with
Compression Gland |
HGST |
Rauscharme Hochleistungssteckverbinder (Standardgröße) |
HH-25U |
Thermoelement-Thermometer mit einem Eingang, Typ J, K oder T |
HH-DM |
Vor Ort installierbarer Entfernungsmesser für Infrarot-Thermometer OS530 |
HH11C-HH12C |
Handheld-Thermometer mit hoher Genauigkeit und ein oder zwei Eingängen |
HH147AU |
2-Kanal-Thermometer mit Datenaufzeichnung für Thermoelemente |
HH309A |
4-kanaliges Thermometer mit Datenlogger und USB-Schnittstelle |
|
Handheld Temperature/Humidity Meter with USB 32K pt. Data Logger
|
HH501DK |
Thermoelement-Thermometer mit 4 Eingängen |
HH506A |
Digital-Thermometer mit Thermoelement-Eingang und RS232C-Schnittstelle |
HH520 |
Vierkanaliges Handthermometer J, K, T, E und Datenlogger |
HH90 |
Economical Digital Thermometers |
HHAQ-106 |
Handheld Psycrometer with Enthalpy Measurement |
HHC200-Series |
Rugged Handheld Environmental Meters Temperature Measurement |
HHC260-Series |
Rugged Handheld Environmental Meters Air Flow/Humidity/RPM/Light Measurement |
HHEM-SD1 |
Tragbares Umweltmessgerät mit SD-Karte als Datenlogger |
HHF144 |
Tragbares Flügelrad-Anemometer zur Feuchte- und Temperaturmessung |
HHF81 |
4-in-1-Messgerät: Anemometer, Feuchtigkeitsmesser, Lichtmesser, Thermometer |
HHM-NCV40 |
Non-Contact Voltage Detector with Adjustable Sensitivity |
HHM301 |
Flexible AC Current Probe |
HHM9007R |
High Performance Digital Multimeter |
Modell H*MQ |
Thermoelementfühler mit angegossenem Miniatur-Thermoelementstecker |
Modell H*MT |
Thermoelementfühler mit angegossener Übergangsstelle und PTFE-Ausgleichsleitung |
Modell H*Q |
Thermoelementfühler mit angegossenem Standard-Thermoelementstecker |
HMPW |
Hochtemperatur-Miniatursteckverbinder mit Beschriftungsfenster
|
HPP4 |
Tragbarer Temperatur-Profilfühler |
HSRTD |
Sterilisierbare, voll PFA-gekapselte Pt100-Fühler |
HSTC |
Sterilisierbare, installationsfertige, isolierte Thermoelemente, voll PFA-gekapselte Messspitze |
HSTW |
Hochtemperatur-Standard-Steckverbinder und Universal-Buchse mit Beschriftungsfenster |
H*T |
Thermoelementfühler mit angegossener Übergangsstelle und PTFE-Ausgleichsleitung |
HX200 |
Duct,Wall,Remote Mount Temp,Humidity,& Dewpoint Transmitters
|
HX400 |
Programmierbarer 2-Draht-Transmitter für relative Feuchte/Temperatur |
HX71 |
Feuchtesensor/Transmitter für Wand- oder Kanalmontage |
HX92B |
Messumformer / Transmitter für relative Feuchte mit digitalem Feuchtesensor |
HX93B |
Messumformer / Transmitter für Temperatur und relative Feuchte mit integrierter Digitalanzeige |
iBTHX-W, iBTX-W, iBTX-SD |
Transmitter für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte mit TCP/IP-Ausgang zur Wandmontage |
iBTHX-D , iBTX -D |
Transmitter für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte mit TCP/IP-Ausgang zur DIN-Schienenmontage |
iLD-C2, iLD-EI |
Großanzeigen mit 57 und 100 mm Ziffernhöhe mit Schnittstellen- oder Ethernet-Eingang |
iLD-UTP, iLD-SP |
Messgeräte und Regler mit Großanzeige 57 und 100 mm Ziffernhöhe für Temperatur, Prozess und DMS |
IN300 |
Infrarot-Temperatursensoren mit 4-20 mA Ausgang |
Serie IN5 plus |
Kontaktlose Infrarot-Temperatursensoren mit integrierter RS232 Schnittstelle |
iR2C, iR2P |
iR2 SUPERMETER Quotientenpyrometer mit integriertem Regler |
iSD-TC |
Raummonitor zur Temperaturüberwachung über das Internet |
iSD-TH |
Raummonitor für Temperatur und Feuchte und Taupunkt |
iSerie-SM |
Einbaumessgeräte mit Grenzwertgeber und Farbwechsel |
ISR320 |
Stationäres Quotientenpyrometer zur berührungslosen Temperaturmessung in Bereichen von 700 bis 1700°C |
iTCX |
Temperaturtransmitter für Thermoelemente, mit integriertem Webserver |
iTHX-SD |
Temperatur- und Feuchtetransmitter mit Online-Anzeige über Ethernet |
iTHX-W3 |
Discontinued - Temperatur und Feuchtetransmitter mit Ethernet-Schnittstelle, Wandmontage |
KHSS |
Thermoelement-Handfühler
mit Edelstahl- (304 SS) oder Inconel-Mantel |
(*)MTSS SERIES-METRIC |
Thermocouple Probes in Metric Dimensions with Molded Transition Junctions (1mm to 3mm diameter)
|
JP-(*)-F |
Einbaubuchse für Standard-Steckverbinder |
LCS Serie |
Reversible Aufkleber aus Flüssigkristall-Mylar, Blätter zum Zuschneiden
|
LDB-Series |
Großanzeigen für Temperatur, Prozess, Impulsrate, Summe, Zeit und serielle Daten. Schalttafel- oder Wandmontage |
Ausgleichsleitung |
Ausgleichsleitung aus Doppellitze mit Isolierung von Leiter und Außenmantel
|
Vorzugstypen |
Thermo- und Ausgleichsleitungen Typ K, J, T, N, C |
M12-FM |
Thermoelement-Steckverbinder mit M12-Steckverbinder |
M8C, M12C |
Konfektionierte Kabel für Fühler, Sensoren und Transmitter |
M12CM |
Kabel mit M12-Steckverbindern für Thermoelemente |
M12LCP |
Thermoelement-Fühler mit angegossenem Hochtemperatur-M12-Steckverbinder |
M12*SS, M12*IN |
Mantel-Thermoelement mit angeschweißtem M12-Steckverbinder |
M8C-SIL, M12C-SIL |
Thermoelement-Verlängerungskabel mit angegossenem M8- oder M12-Steckverbinder |
M12TXC |
Kompakter, programmierbarer Pt100-Temperaturtransmitter mit M12-Stecker |
M8*M, M8*C |
Thermoelementfühler mit angegossenem M8-Steckverbinder |
MBS |
Einbauleiste zur Montage von Steckerverbindern Typ SMP |
ML4C |
OMEGALABEL™ 4 Messpunkte |
MP1, MP2 |
Thermoelemente mit Magnetmontage |
MPJ-(*)-F |
Einbaubuchsen für Miniatur-Steckverbinder |
MSS |
Einbauleiste zur Montage von MPJ Einbaubuchsen für Miniatur-Steckverbinder |
MTP |
3-polige Miniatur-Steckverbinder
für Thermoelemente, Widerstandsfühler und Thermistoren |
NB12-CP |
Keramikisolierte Thermoelemente für Hochtemperatur-Anwendungen - Industriefühler mit Keramikmantel |
Serie NHXH_NHX |
Farbkodierte Hochtemperatur-Steckverbinder in Standardgröße mit Hohlstiften oder Stiften aus Vollmaterial |
OC502-T |
Temperatur/Prozess-Handkalibrator |
OC505 |
Prozess-Handkalibrator und Datenlogger |
OMEGACLAD®-XL |
Mineralisolierte Thermoelementfühler für Temperaturen bis 1200°C |
OEG_Software |
OMEGA Datenlogger- und Überwachungs-Software (OEG) mit OPC UA/DA |
OM-21 |
Einweg-Temperaturdatenlogger für Kühlketten mit PDF-Funktion |
OM-22 and OM-24 |
Vielseitiger Temperatur- und Feuchtedatenlogger mit PDF-Ausgabe |
OM-DVCV |
AC Current and Voltage Data Logger with Display |
OM-EL-DATAPAD |
Mobiles Programmiergerät und Datenspeicher für OMEGA OM-EL-USB Serie |
OM-EL-GFX |
Tragbarer Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit Grafikanzeige |
OM-EL-USB Serie |
Datenlogger im USB-Stick-Format für Temperatur, relative Luftfeuchte, Taupunkt, Strom, Spannung |
OM-EL-USB-2-LCD |
Datenlogger für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit mit LCD-Anzeige |
OM-EL-USB-5 |
Zähler, Ereignis- und Status-Datenlogger mit USB-Schnittstelle |
OM-EL-USB-TC |
Datenlogger für Thermoelemente im USB-Stick-Format |
OM-EL-WIFI-ALERT |
Akustischer und optischer Alarm für Temperatur/Feuchte-Datenlogger der OM-EL-WiFi-Serie |
OM-HL-EH-TC |
8 Channel Handheld Thermocouple Data Logger |
OM-HL-SH |
Single Channel Temperature and Humidity Data Logger, Handheld |
OM-HL-SP |
Temperature only, or Temperature and Humidity USB Data Loggers |
OM-SGD-43-A |
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen |
OM-SGD-SERIES |
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen |
OM-VIB-101 |
USB-Datenlogger für Vibration/Beschleunigung in 3-Achsen |
OMB-DAQ-TC-RACK |
32-Channel USB/Ethernet Based Thermocouple Input Data Acquisition System |
OS-MINIHUB |
Mehrkanaliges IR-Messsystem zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung mit RS485/Modbus |
OS-PC |
Extrem schneller Infrarotsensor mit kleinem Messfleck |
OS-VIR50 |
Infrarotthermometer mit Doppellaser und eingebauter Video-Kamera |
OS136A |
Miniature Low-Cost Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter |
OS200 |
Extech (FLIR) Non-Contact Body IR Thermometer with Adjustable Alarm Limits |
OS36-2 |
Kompaktes Infrarot-Thermoelement Typ J, K, E oder T |
OS4000 |
Schnelles Glasfaser-Pyrometer für industrielle Anwendungen |
OS523E, OS524E |
Tragbare Infrarot-Thermometer für sehr hohe Temperaturen bis 2482°C |
OS758-LS |
Infrarot-Thermometer mit Doppellaser |
OS820 |
Non-Contact Body IR Thermometer with 3 Color Alarm Backlight Display |
OSAT |
Eigensicherer IR-Temperatursensor für -20 bis 1000°C in Ex-Bereichen |
OST-(*) |
Standard Size Thermocouple Connectors - Most Popular Models |
OSTW |
Standard-Steckverbinder und Universal-Buchse mit Beschriftungsfenster |
OSTW-CC |
Thermoelement-Steckverbinder in Standardgröße mit Rundkontakten
Mit integrierter Kabelschelle und Zugentlastung |
OSTW-SC, OST-SC, SMP-SC, SWHCL, DX-BRLK, SSRT, MSRT, PCLM, RSACL, SACL, SRB, MRB |
Zubehör: Thermoelement-Steckverbinder in Standardgröße mit Rundkontakten, Kabelschellen, Zugentlastung, Gummitülle, Aufcrimpbare Hülsen aus Messing |
SW14 |
1/4 DIN Drehschalter für Thermoelement-, Pt100- und Thermistor-Messkreise |
OSXL-101 |
Wärmebildkamera mit Ethernet-Anschluss |
PCC-SMD |
Thermoelement- und Widerstandsthermometer-Miniatursteckverbinder für Leiterplatten |
PR-10 |
RTD Probe with Insulated Wire and Shrink-Tube Support
|
PR-11 |
Vergossener Pt100-Fühler mit Feder-Zugentlastung |
PR-21 |
Pt100/Pt1000-Fühler mit angeschweißtem M12-Steckverbinder |
PR-22 |
Pt100-Fühler mit angegossenem M12-Steckverbinder |
PR 23 |
Pt100/Pt1000-Fühler mit angegossenem M8-Steckverbinder |
PR-24 |
Widerstands-Temperaturfühler mit Mini-DIN-Steckverbinder |
PR-25CU |
Schnell ansprechender Pt100-Temperaturfühler mit Kupferspitze |
PR-31 Metrisch |
Mantel-Widerstandsfühler mit angegossenem Hochtemperatur-M12-Steckverbinder |
PT-Pref |
Vorzugstypen: Direkt ab Lager lieferbare Pt100- und Thermoelement-Fühler |
PT100-PLUG |
Temperaturfühler mit Schraubgewinde
Pt100- oder Thermoelementfühler |
K-U-Magnet |
Pt100- oder Thermoelementfühler
mit Magnethalterung |
RD8800 |
Grafikschreiber/Datenlogger |
RD9900 |
Grafikschreiber mit Ethernet- und USB-Schnittstellen |
RH-USB |
Feuchte/Temperatursensor mit USB-Schnittstelle |
RH297 |
Discontinued -Kontaktloses Messgerät für Feuchte/relative Feuchte mit Infrarot-Thermometer |
RH650 |
Mobiles Multifunktions-Thermohygrometer |
RH700 |
Multifunktionales Thermo-Hygrometer mit Datenloggerfunktion |
|
Handheld Temperature/Humidity Meter with SD Card Data Logger |
RLC-50 |
Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall: mit dreifarbiger Analoganzeige |
RLC-60 |
Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall: mit dreifarbiger Analoganzeige |
RLC-70 |
Reversible Temperaturaufkleber aus Flüssigkristall: mit dreifarbiger Analoganzeige |
RMJ/RSJ-(*)-R |
Einbaubuchsen mit rundem Tafelausschnitt für Miniatur- und Standardsteckverbinder |
RTD-HVAC-PROBE |
RTD Immersion Probe Ideal for HVAC and Building Management |
SA1 |
Thermoelemente mit schnellem Ansprechverhalten und selbstklebender Rückseite |
SA1XL |
Universell einsetzbares Oberflächen-Thermoelement |
SA2C-*I, SA2F-*I |
Selbstklebende Thermoelemente, Silikonummantelt für gewölbte und flache Oberflächen |
SHX und USHX |
Hochtemperatur-Steckverbinder, Miniatursteckverbinder ohne und mit abnehmbarem Farbpunkt |
SCASS |
Hochtemperatur-Thermoelemente mit Keramiksteckverbinder
mit Edelstahl- oder Inconel-Mantel
|
SMTC Serie |
Thermoelement-Kontaktstifte und Sub-D-Stecker, Crimpbare Ausführung |
SMCJ |
Steckermessumformer für Thermoelemente |
SMP-SC, SMPW-CC, SWCL, MSRT, PCLM, SMACL, RMACL, MACL, RB-SMP, MRB, MRBS und BB-SMP |
Zubehör: Thermoelement-Steckverbinder in Miniaturgröße mit Flachkontakten, Kabelschellen, Zugentlastung, Gummitüllen, Aufcrimpbare Hülsen aus Messing |
SMPW |
Miniatursteckverbinder mit Beschriftungsfenster |
SMPW-CC |
Thermoelement-Steckverbinder in Miniaturgröße mit Flachkontakten,
mit integrierter Kabelschelle und Zugentlastung |
SO51194 / SO51124 |
Thermoelementverschraubungen
mit Klemmring in PTFE- oder Edelstahl-Ausführung |
SPHT |
Kostengünstige Hochtemperatur-Oberflächenfühler |
STCTX/SPRTX |
Steckermessumformer für Widerstandsfühler und Thermoelemente
|
SSRDIN-Serie |
Einphasiges Halbleiterrelais zur DIN-Schienenmontage mit AC/DC-Steuereingang |
OMEGACLAD-XL |
Mineralisolierte Thermoelementleitung für Temperaturen bis 1150°C |
|
Pt100- und Thermoelement-Kopf-B-Fühler für industrielle Anwendungen
|
T3Probes |
Pt100-, Pt1000- und Thermoelementfühler Typ K, J, T für industrielle Anwendungen |
|
Industrial Thermistor Temperature Sensors |
T5R und T3R |
Unisolierte Feindraht-Thermoelemente aus Wolfram/Rhenium |
TAS |
Thermoelement-Übergangsadapter |
TC-BSP |
Thermoelementfühler zum Einschrauben in Rohre |
TC-GG-* |
Drahtthermoelemente mit Glasseide-Isolierung |
TFE, KK |
Thermoleitung mit PTFE- oder Kapton-Isolierung - Doppelt isoliert |
TFE(*) |
Thermoleitung mit PTFE-Isolierung |
TH-21 |
Thermistorfühler mit M12-Steckverbinder |
TH-22 |
Thermistorfühler für Temperaturen bis 200°C, mit M12-Steckverbinder |
TJ-USB |
Thermoelementfühler mit Übergangsstelle und USB-Schnittstelle |
TJ1, TJ2, TJ5 |
Thermoelementfühler mit kompakter Metall-Übergangsstelle |
TJC1 |
Miniatur-Thermoelementfühler mit kompakter Metall-Übergangsstelle |
|
Leitungskonfigurationen
für Thermoelementfühler mit Übergangsstelle
|
TL-10 |
OMEGALABEL™ 10 Messpunkte |
TL-4 |
OMEGALABEL® 4 Messpunkte |
TL-5-DOT |
Irreversible Temperaturmessstreifen, 5 Temperaturmesspunkte |
TL-8-Dot |
Irreversible Temperaturmessstreifen, 8 Temperaturmesspunkte |
TL-C5 |
OMEGALABEL® 5 Messpunkte |
TL-DWS-150-50 |
Dishwasher Safe Non-Reversible 3 Temperature Point Label |
TL-E |
OMEGALABEL™ 8 Messpunkte |
TL-F |
OMEGALABEL™ 5 Messpunkte |
TL-S |
OMEGALABEL™ 1 Messpunkt |
TL-T |
OMEGALABEL™ 3 Messpunkte |
TX12 |
Intelligenter Pt100-Transmitter für die Kopfmontage |
TX13 |
Programmierbarer Thermoelement-Temperaturtransmitter |
TX206P |
Pt100-Transmitter für die Kopfmontage mit 4-20 mA-Ausgang, per PC programmierbar |
TX206TC |
Thermoelement-Temperaturtransmitter für die Kopfmontage mit 4-20 mA-Ausgang, per PC programmierbar |
TX206TH |
Thermistor temperature Transmitter |
TX400-Series |
Temperatur-Messumformer mit RFID-Kommunikation zur Kopfmontage |
TXDIN1600 |
Temperatur-Transmitter mit Universaleingang und DIN-Schienenmontage |
TXDIN1600F |
Impuls- und Frequenz-Messumformer zur DIN-Schienenmontage |
TXDIN1600S |
Messumformer für Dehnmessstreifen-/Lastzellenbrücken |
TXDIN1600T |
DIN-Schienen Transmitter mit 3-fach galvanischer Trennung für Temperatur und Widerstand |
TXDIN1700 |
Signal Conditioner for RTDs, Thermocouples, Resistance, Voltage and Current |
TXDIN400 |
Messumformer mit RFID-Kommunikation zur DIN-Schienenmontage |
TXMINI |
Programmierbarer Temperaturmessumformer mit 4-20 mA-Ausgang |
UTC-USB |
Universal-Thermoelement-USB-Umsetzer |
UWBT |
Handheld Bluetooth®-Messumformer für Temperatur, relative Feuchte und pH |
WT Serie |
Anschraubbare Miniatur-Thermoelemente mit Glasgeflecht- oder Teflon-Isolierung, Temperaturbereich bis max. 480°C |
WT-(*)-HD |
Stahlarmierte Anschraubthermoelemente für hohe mechanische Beanspruchung, Temperaturbereich bis max. 480°C |
Serie XC |
Nextel-ummantelte, flexible Thermoelemente für hohe Temperaturen |
GG-*, HH-*, TG-*, TT-*, FF-*, PR-*, PP-* |
Thermoleitung für Typ J, K, T, E, N – doppelt isoliert |
XC, XS, XT |
Thermoelementleitung für hohe Temperaturen mit Nextel- oder Silikatfaserisolierung |
Serie XSIB |
Thermoelemente für hohe Temperaturen mit Inconel-armierter Keramikisolierung |
zED-P |
Drahtlose Messumformer für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck |
zSeries |
Drahtloses Sensorsystem für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck |
|
|